17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マルチワイヤーストリッパー

通常単価(税別)
4,297
税込単価
4,727
通常出荷日:1日目

電線径自動調節で作業が早いワイヤーストリッパー。【特長】・微調整ノブを使用すれば0.05mm2(AWG...

詳細を確認
  • 工具種類
    電線剥き工具
  • 適応電線
    単線
  • 全長 (mm)
    210
  • 適応サイズ
    AWG30~8
  • 重量 (g)
    359
  • ワイヤーストリップ能力 (mm2)
    0.05~8
  • JANコード
    4989833034801
  • 材質
    高炭素鋼、合金鋼、ABS、エラストマー

型番:

PAW-01
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品仕様

  • 材質:本体/高炭素鋼、合金鋼 グリップ/ABS、エラストマー
  • 本体サイズ:L210×W90mm
  • 重量:359g
マルチワイヤーストリッパーの外観

マルチワイヤーストリッパーの外観

マルチワイヤーストリッパーの各部名称

マルチワイヤーストリッパーの各部名称

マルチワイヤーストリッパーの寸法図

マルチワイヤーストリッパーの寸法図

ワイヤーストリッパー使用例

極細線

極細線

太線

太線

スピーカーケーブル

スピーカーケーブル

フラットケーブル

フラットケーブル

各種機能

ストリップゲージで ストリップする被覆の長さを設定可能

ストリップゲージで ストリップする被覆の長さを設定可能

微調整ノブをマイナス方向に回せば超極細線を剥くことができます

微調整ノブをマイナス方向に回せば超極細線を剥くことができます

ワイヤーカット

ワイヤーカット

品番用途適用範囲
PAW-01ワイヤーストリップ0.05~8mm2
ワイヤーカット0.05~6mm2

PAW-01の仕様・寸法情報

工具種類
電線剥き工具
適応電線
単線
全長(mm)
210
適応サイズ
AWG30~8
重量(g)
359
ワイヤーストリップ能力(mm2)
0.05~8
JANコード
4989833034801
材質
高炭素鋼、合金鋼、ABS、エラストマー
RoHS?
10
-
-

絞り込み条件

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAW-01
RoHS?最小発注数量
10
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,297
( 4,727 )
1日目

詳細情報

基本情報

電線径自動調節で作業が早いワイヤーストリッパー。
【特長】
・微調整ノブを使用すれば0.05mm2(AWG30)の超極細線もストリップ可能。
・ワイヤーの中間剥きや数本のワイヤーの同時剥きが可能。
・ストリップゲージでストリップする被覆の長さを設定可能。
・ワイヤーカッター付き。
【用途】
・極細線、太電線などの多様な電線のストリップ作業。
・スピーカーケーブルやフラットケーブルなどの複数本のワイヤーのストリップ作業。
【仕様】
・適合範囲:0.05~8mm2
・適合範囲:AWG30~8
・切断能力:最大径2.5mm
・全長:210mm
・質量:359g
・材質:炭素鋼、合金鋼、ABS、エラストマー

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マルチワイヤーストリッパーの型番PAW-01のページです。 型番PAW-01に関する仕様情報を記載しております。
マルチワイヤーストリッパーのレビュー
4.2平均満足度:4.216件のレビュー
電気設備工事
3
満足度:3.0
これ一本あれば何でもできそうなくらい多機能ですが、実際は苦手なことも多いです。 ・短い距離の被覆を剥こうとすると刃が滑っ...もっと読む
5人が参考にしています。
配線の皮むき
4
満足度:4.0
極細線~皮むきが可能との事でこちらを購入してみました。 最初設定方法がわからず困りましたが一度設定してしまえば特に問題...もっと読む
3人が参考にしています。
仕事用
5
満足度:5.0
スムーズに線をむく事が出来ますエンジニアなら間違いないでしょう
2人が参考にしています。
芯線ストリップ
5
満足度:5.0
細い芯線を一定の長さでストリップ出来芯線にキズもついていない
1人が参考にしています。
配線用ストリッパ
2
満足度:2.0
0.2mm用の線材ストリッパで手配しましたが、重いです。ベッセルの軽量のをイメージしていたのですが大きいです。ミスミに問...もっと読む

ミスミからのコメント

この度はお客様のご期待に沿えず申し訳ございません。電線径自動調節などの機構が付きますと、どうしても重くなってしまいます。本機能がないものという前提となりますが、P-970、P-977、P-978が軽い商品となっておりますので参考として頂けますでしょうか。引き継ぎ忌憚ないご意見・ご要望頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。

1人が参考にしています。

よくあるご質問(FAQ)

Q極細線のストリップについて、微調整ノブの操作を教えてください。
A
基本的に微調整ノブはプラス(時計回り)方向に回した状態になっています。マイナス(反時計回り)方向に回すとストリップ時の刃の喰い込み量が小さくなり、極細線を剥く事が出来ます。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マルチワイヤーストリッパー
ラピッドストリッパー
ストリッパー PA-30
ワイヤストリッパー PAW-32
圧着工具 裸圧着端子・裸スリーブ用
5.4mm x30m フィッシュテープ(ポリエステル製)
メーカーエンジニアエンジニアエンジニアエンジニアロブテックスエスコ
通常価格4,2973,2853,4444,2075,550 -8,650
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目2日目1日目〜1日目
工具種類電線剥き工具--電線剥き工具圧着工具・圧接工具その他関連用品
適応電線単線-----
全長(mm)210--165--
適応サイズAWG30~8-----
重量(g)359125206---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング