17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ダイス交換式ラチェットクリンパー

通常単価(税別)
2,278円
税込単価
2,506円
通常出荷日:2日目

ラチェット機能付きで圧着不良を防止します。【特長】・L字型グリップにより、最大に開いた状態でも、片手で...

詳細を確認
  • サイズ (mm)
    34×28
  • 材質
    特殊合金鋼

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • PAD-20S/21SはPAD-20/21用の交換ダイス

型番:

PAD-20S
解除
  • 単価(税別)
    -円
  • 合計(税別)
    -円
    (税込価格:-円)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-円)
数量:

ダイス交換式ラチェットクリンパー(不完全圧着防止)

  • 本体サイズ:L215×W93mm
  • 重量:529g
  • 材質:(本体)高炭素鋼、合金鋼、(グリップ)エラストマー
  • 裸圧着端子・PBスリーブ:使用範囲0.5~8mm²(AWG22~8)
ダイス交換式ラチェットクリンパーの外観

ダイス交換式ラチェットクリンパーの外観

ダイス交換式ラチェットクリンパーの各部名称

ダイス交換式ラチェットクリンパーの各部名称

ダイス交換式ラチェットクリンパーの使用例

ダイス交換式ラチェットクリンパーの使用例

ダイス交換式ラチェットクリンパーの寸法図

ダイス交換式ラチェットクリンパーの寸法図

操作方法

1.グリップを強く握るとラチェット機構が解除されます。

2.端子をダイスにセットしワイヤーを挿入します。

3.グリップを握り込めば圧着完了です。ラチェット機構が解除されるまでグリップを閉じます。

ダイス交換式ラチェットクリンパー 操作方法1

ダイス交換式ラチェットクリンパー 操作方法1

ダイス交換式ラチェットクリンパー 操作方法2

ダイス交換式ラチェットクリンパー 操作方法2

ダイス交換式ラチェットクリンパー 操作方法3

ダイス交換式ラチェットクリンパー 操作方法3

PAD-20Sの仕様・寸法情報

導体断面積(mm2)
1.25~8
サイズ(mm)
34×28
重量(g)
33
商品タイプ
裸端子用ダイス
JANコード
4989833034726
材質
特殊合金鋼

絞り込み条件

  • 導体断面積(mm2)

  • 重量(g)

  • 商品タイプ

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 2日以内

型番リスト

表示件数
型番
PAD-20S

導体断面積

(mm2)

重量

(g)

商品タイプ

JANコード

最小発注数量
1.25~8
33
裸端子用ダイス
4989833034726
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,278円
( 2,506円 )
2日目

詳細情報

基本情報

ラチェット機能付きで圧着不良を防止します。
【特長】
・L字型グリップにより、最大に開いた状態でも、片手で操作できます
・手によくフィットするクッショングリップ。ラチェット解除位置調整機能付き
【用途】
・裸圧着端子、PBスリーブの圧着に

ご注意

  • 商品画像は代表画像を掲載しています。
  • PAD-20S/21SはPAD-20/21用の交換ダイス

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイス交換式ラチェットクリンパーの型番PAD-20Sのページです。 型番PAD-20Sに関する仕様情報を記載しております。
ダイス交換式ラチェットクリンパーのレビュー
この商品のレビューはありません

よくあるご質問(FAQ)

Q交換用ダイスの品番を教えてください。
A
PAD-20S(裸端子/PBスリーブ用)とPAD-21S(絶縁端子用)の2種類です。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイス交換式ラチェットクリンパー
“カナレタイプコネクタ用圧着工具”交換用ダイス
交換用ダイス 9749-66-6
圧着ダイス(9743-200用)
圧着工具(BNCプラグ用)交換用ダイス
圧着工具用交換スプリング
メーカーエンジニアDENSANクニペックスクニペックスDENSANホーザン
通常価格2,278円4,894円33,549円7,561円4,894円540円
通常出荷日2日目1日目1日目1日目1日目3日目
サイズ(mm)34×28-----
材質特殊合金鋼-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

電設工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト
型番が確定しました