ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 当日出荷可能
    • 2日以内

3/8SQマグネットソケットホルダー

3/8SQマグネットソケットホルダー 68260
通常単価(税別)
2,641
税込単価
2,905
通常出荷日:2日目一部当日出荷可能

【特長】・クリップは360°回転します。・レール上を動かすことができます。

型番:

68260
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

68260の仕様・寸法情報

用途
手作業用
全長(L寸法)(mm)
300
単品・セット区分
単品 関連部品
クリップ数
10

型番リスト

表示件数
型番
68260
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,641
( 2,905 )
2日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリップは360°回転します。
・レール上を動かすことができます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

3/8SQマグネットソケットホルダーの型番68260のページです。 型番68260に関する仕様情報を記載しております。
3/8SQマグネットソケットホルダーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8SQマグネットソケットホルダー
9.5sq.マグネットソケットホルダー(角度可変タイプ)
ハンドソケット3/8"(9.5mm) ラチェットハンドル 2749N-3/8
6.3sq. ショートラチェットハンドル
6.3sq. ロングヘキサゴンビットソケット
3/8"DR ソケットセット(12個組)
メーカーシグネットKTC(京都機械工具)KOKEN 山下工業研究所KTC(京都機械工具)KTC(京都機械工具)エスコ
通常価格2,6418,4026,1805,310 -1,505 -7,940
通常出荷日2日目2日目1日目1日目1日目2日目
用途手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用手作業用
全長(L寸法)(mm)300257 / 25312580121.526~30
単品・セット区分単品 関連部品単品 関連部品単品 ハンドル単品 ハンドル単品 ソケットセット品
クリップ数10-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング