ツール用品技術窓口
あなたと同じ商品を見たお客様は
こちらの商品も見ています
|
ミツトヨ マイクロメータ基準棒本体+校正文書 |
|
第一測範製作所 限界ねじリングゲージ 旧JISリング工作用 |
|
新潟精機(SK) 鋼ピンゲージ 単品 PGシリーズ マイナス(校正証明書類3点付) |

A010-25
25-50 用以上の外側マイクロメータの基点調整に使用可能。

A020-50
材質:本体/高炭素クロム軸受鋼、握り部/プラスチック

A030-75

A070-175

A080-200
(単位:mm)

寸法図(A010-25~A060-150)

寸法図(A070-175、A080-200)
| 品番 | L |
|---|---|
| A010-25 | 25 |
| A020-50 | 50 |
| A030-75 | 75 |
| A040-100 | 100 |
| A050-125 | 125 |
| A060-150 | 150 |
| A070-175 | 175 |
| A080-200 | 200 |
| 商品コード | 品番 | 使用 マイクロメータ | 器差 (μm) | 径寸法 (mm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151491 | A010-25 | 25~50用 | 2 | φ7 | 10g |
| 151492 | A020-50 | 50~75用 | 2 | φ7 | 15g |
| 151493 | A030-75 | 75~100用 | 2.5 | φ7 | 25g |
| 151494 | A040-100 | 100~125用 | 3 | φ8 | 45g |
| 151495 | A050-125 | 125~150用 | 3.5 | φ8 | 50g |
| 151496 | A060-150 | 150~175用 | 4 | φ8 | 65g |
| 151497 | A070-175 | 175~200用 | 4.5 | φ8 | 75g |
| 151498 | A080-200 | 200~225用 | 5 | φ8 | 85g |
| 型番 |
|---|
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,554円 ( 10,509円 ) | 10日目 |
9,627円 ( 10,590円 ) | 10日目 |
9,700円 ( 10,670円 ) | 10日目 |
9,774円 ( 10,751円 ) | 10日目 |
9,994円 ( 10,993円 ) | 10日目 |
10,140円 ( 11,154円 ) | 10日目 |
10,507円 ( 11,558円 ) | 10日目 |
10,654円 ( 11,719円 ) | 10日目 |
外側マイクロメータ基点調整に欠かせない調整棒。
【特長】
・マイクロメータの基点調整棒。
・本体:高炭素クロム軸受鋼製。
・握り部:プラスチック製。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・25-50用以上の外側マイクロメータの基点調整に使用。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメーター(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):17,253円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメーター
4.5通常価格(税別):16,148円~

ミツトヨ
293シリーズデジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX
5通常価格(税別):14,904円

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
4.8通常価格(税別):6,634円

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):7,331円~

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
193シリーズ カウント外側マイクロメータ M800
4.2通常価格(税別):12,960円~

新潟精機(SK)
マイクロメータスタンド MS-RG・MS-SG
4通常価格(税別):5,325円~

ミツトヨ
マイクロメータ用オイル
3通常価格(税別):2,333円