17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
34,79441,042
税込単価
38,27345,146
通常出荷日:10日目

読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字で視認性、デザイン性がアップしました。【特長】・本...

詳細を確認
  • デジタル/アナログ
    アナログ
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)
    あり
  • スライダの微動上下量 (mm)
    8
  • 付属品
    ・ダイヤルインジケータホルダ・スクライバ・本尺目盛拡大レンズ
  • 材質
    本尺・バーニャ:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ付
  • 商品タイプ
    ハイトゲージ
  • 用途
    ・金型、治工具の測定やケガキ作業に最適
  • 特長1
    ・本尺は1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛・数値を瞬時に把握できる連続追い数字+2mm点目盛
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質:本尺・バーニヤ/ステンレス、ベース/鋳鉄、スクライバ/先端超硬チップ付
  • 付属品:ダイヤルインジケータホルダ、スクライバ、拡大レンズ
型番最大測定長(mm)最小読取値(mm)器差(mm)スライダ微動送り上下量(mm)質量(kg)
VHK-20KDS2000.05±0.0581.7
VHK-30KDS3000.02±0.043.1

規格表

単位:mm
型番ABCDEFGHI
VHK-20KDS3911032867207722660
VHK-30KDS540125407528986

外形図

階段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付 外形図

VHK-20KDS

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 最小表示量(mm)

  • 器差(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

最小表示量

(mm)

器差

(mm)

重量

(kg)

最小発注数量
200
0.05
±0.05
1.65
1個
300
0.02
±0.04
3.08
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,794
( 38,273 )
10日目
41,042
( 45,146 )
10日目

詳細情報

基本情報

読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛!本尺カラー数字で視認性、デザイン性がアップしました。
【特長】
・本尺は1mm単位の目盛が見やすい、階段状目盛。
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
・副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなりました。
・本尺の数字カラータイプで、視認性、デザイン性を向上させました。
・本尺移動装置により本尺の移動と調整が楽にできます。
・目盛の読み取りが楽な拡大レンズ付(3倍拡大レンズ)です。
・微動送りでバーニヤ送りの微調整ができます。
・スクライバ先端超硬チップ付。
・ダイヤルインジケータ使用の場合、付属のホルダをご利用ください。
・ステンレス製で、防錆処理が簡単です。
【用途】
・金型・治工具の測定やケガキ作業に最適。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
快段目盛ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
快段目盛ハイトゲージ
標準ハイトゲージ
デジタルハイトゲージ VHS-30D/VHS-60D
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格34,794-32,074 -80,360 -29,390 -31,731 -73,170 -
通常出荷日10日目10日目〜10日目2日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
デジタル/アナログアナログアナログデジタルアナログアナログデジタル
校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)ありありありなしなしなし
スライダの微動上下量(mm)88108810
付属品・ダイヤルインジケータホルダ・スクライバ・本尺目盛拡大レンズダイヤルインジケータホルダ/スクライバ/本尺目盛拡大レンズ・ダイヤルインジケータ(TI-8038)、ダイヤルインジケータ取付用ホルダアーム、スクライバ・ダイヤルインジケータホルダ・スクライバ・本尺目盛拡大レンズダイヤルインジケータホルダ/スクライバ/本尺目盛拡大レンズダイヤルインジケータホルダ、スクライバクランプ、スクライバ、テスト用電池
材質本尺・バーニャ:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ付本尺、バーニャ:ステンレス/ベース:鋳鉄/スクライバ:先端超硬チップ付バーニュ:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ付本尺・バーニャ:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ付本尺、バーニャ:ステンレス/ベース:鋳鉄/スクライバ:先端超硬チップ付本尺:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ
よく一緒に購入される商品

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング