ツール用品技術窓口
副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなった階段状目盛タイプのノギス。【特長】・読...
詳細を確認
寸法図
(単位:mm)
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GVC-15KD | 228 | 77 | 16.5 | 40 | 53 | 30 | 16 |
| GVC-20KD | 290 | 90.5 | 19 | 50 | 60 | 31 | 17 |
| GVC-30KD | 403 | 111 | 22 | 64 | 67.5 | 35 | 20 |
| 商品コード | 品番 | 最大測定長 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差 (mm) | デプスバー (有無) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 151378 | GVC-15KD | 150 | 0.05 | ±0.05 | 有 | 140g |
| 151379 | GVC-20KD | 200 | 0.05 | ±0.05 | 有 | 200g |
| 151380 | GVC-30KD | 300 | 0.05 | ±0.08 | 有 | 380g |
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
9,873円 ( 10,860円 ) | 10日目 |
11,093円 ( 12,202円 ) | 10日目 |
15,220円 ( 16,742円 ) | 10日目 |
副尺目盛を小数点付にすることで、本尺と合わせて直読しやすくなった階段状目盛タイプのノギス。
【特長】
・読み間違いを防ぐ、新設計の階段状目盛。
・数値を瞬時に把握できる、連続追い数字+2mm点目盛。
・本尺は1mm
単位の目盛が見やすい、階段状目盛を採用。
・副尺目盛を小数点付で、本尺と合わせて直読しやすい。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に使用。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):5,176円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):6,126円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,580円~

中村製作所
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
5通常価格(税別):45,540円~

シンワ測定
ポケットノギス
4.3通常価格(税別):1,701円