17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
67,189114,065
税込単価
73,908125,472
通常出荷日:10日目

ダイヤルインジケータの標準装備でハンドルタイプのさらに使いやすくなったハイトゲージ。【特長】・液晶の表...

詳細を確認
  • デジタル/アナログ
    デジタル
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)
    あり
  • スライダの微動上下量 (mm)
    10
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 付属品
    ・ダイヤルインジケータ(TI-8038)、ダイヤルインジケータ取付用ホルダアーム、スクライバ
  • 材質
    バーニュ:ステンレス、ベース:鋳鉄、スクライバ:先端超硬チップ付
  • 商品タイプ
    ハイトゲージ
  • D (mm)
    114
  • E (mm)
    66.5
  • F (mm)
    82
  • G (mm)
    35
  • H (mm)
    15
  • I (mm)
    59
  • 用途
    ・ダイヤルインジケータを使った安定した測定ができます。・ケガキ作業が最適
  • 特長1
    ・液晶の表示数値が大きく見やすい
  • 特長2
    ・任意の位置で、任意の数値を表示できるプリセット機能付
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

用途・特長
  • ハンドル操作によるスムーズなスライドが可能。
  • 金型・治工具の測定やケガキ作業に最適。
  • 付属品のダイヤルインジケータホルダ使用でφ6・8mm軸のダイヤルインジケータを取り付けることができます。
  • 読み取りやすいデジタル表示。
  • 任意の位置で0設定ができます。
  • 数値のプリセット機能付。
  • ホールド機能付。
デジタルハイトゲージの外観
材質
  • バーニヤ:ステンレス
  • ベース:鋳鉄
  • スクライバ:先端超硬チップ付
電源
  • 酸化銀電池 SR44×1個
付属品の外観
付属品
  • ダイヤルインジケータ(WTI-8038S)
  • ダイヤルインジケータホルダ
  • 酸化銀電池 SR44(テスト用)
  • 電池蓋用ドライバ
型番最大範囲最小読取値器差
(スクライバを使用した測定時)
スライダ微動送り
上下量
表示質量
VHS-30D0-300mm0.01mm±0.04mm10mmLCD5桁表示約6.4kg
VHS-60D0-600mm±0.05mm約7.5kg

ダイヤルインジケータ/WTI-8038S(付属品)

測定範囲 0~0.8mm
目量0.01mm
目盛仕様0-40-0
広範囲行き精度13μm
戻り誤差3μm
繰返し精度3μm
隣接誤差10μm
測定力0.5N以下

規格表

型番ABCDEFGHIJK
VHS-30D53517251.511466.58235155911685
VHS-60D83717853.511466.58235155914085

外形図

デジタルハイトゲージの寸法図

注意・禁止事項

ご使用にあたって
  • はじめてのご使用前には、油をしみ込ませた柔らかい布などで防錆油を拭き取ってください。
  • 本品は精密測定機器です。落下等の強いショックを加えないでください。
  • 電気ペンなどでの番号の書き込みはさけてください。また、柱にキズをつけないでください。
  • 直射日光下での使用や極限温度下での保管はさけてください。
ご注意
  • ダイヤルインジケータを使用して測定する際には、測定子を測定方向に対して直角に保持してください。角度がつくと正確な測定ができません。
デジタルハイトゲージ VHS-30D・60D 関連画像4

よくあるご質問(FAQ)

Q:画面に何も表示されなかったリ、数字が点減している。

  A:電池の残量が少なくなっている可能性があります。新しい電池(SR44)と交換してください。

Q:電池ONの状態でスライドさせてもLCD表示の数字が変わらない。

  A:一度電池を取り外し、30秒後に電池をセットし直してください。

Q:スイッチを押しても何も反応しない。

  A:電池の接触不良の可能性があります。電池の向きを確認し、(+)側を表にしてセットし直して下さい。

Q:スクライバを使って測定した値と、ダイヤルインジケータを使って測定した値が違う。

  •   A:ダイヤルインジケータを使った測定は、ワークと同じ高さのマスタを使い、比較測定をしてください。ダイヤルインジケータは、スクライバに比べて本体から前に出るため、本尺の基準端面の曲がりによる誤差の影響を受けやすくなっていますので注意が必要です。測定移動量が大きい絶対測定は行わないでください。

メーカー紹介

新潟精機について
JCSS校正事業者 登録

JCSS校正事業者 登録

2009年にピンゲージ業界で初めて「長さ」区分でJCSS校正事業者に登録されました。
左記のロゴは、計量法に基づく校正事業者登録制度の標章です。
新潟精機株式会社キャリブレーションセンターは長さ区分の登録事業者で、0232は新潟精機株式会社キャリブレーションセンターの登録番号です。
JCSS登録事業者はISO/IEC17025を基準として登録されています。
※ISO/IEC17025:試験所・校正機関の能力に関する一般要求事項を規定した国際基準です。JCSS認定事業者は、すべてこの基準にしたがって認定されています。

新JIS規格 認可

新JIS規格 認可

新潟精機の四日町工場(直尺・曲尺)は新JISの認可を受けております。
工業標準化に基づくJISマーク表示制度において財団法人日本品質保証機構が規格適合したことを認証した商品
JIS B 7516 金属製直尺
JIS B 7534 金属製角度直尺

ISO9001 取得

ISO9001 取得

新潟精機では、皆さまへ確かな品質の商品の提供を実現するため2000年にISO9001を取得、その後2008年版から2015年版に移行を完了しております。
新潟精機は、ISOを取得したことにより、お客様の満足を第一と考え、高精度商品の開発に全社を挙げて取り組んでいます。
(ISO9001該当事業所:本社、PT事業部、塚野目工場、須戸工場、四日町工場、リング工場、電水器工場、保内工場)

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

器差

(mm)

トラスココード

重量

(kg)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

J

(mm)

最小発注数量
300
±0.04
365-3617
6.4
535
172
51.5
116
1個
600
±0.05
365-3625
7.5
837
178
53.5
140
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
67,189
( 73,908 )
10日目
114,065
( 125,472 )
10日目

詳細情報

基本情報

ダイヤルインジケータの標準装備でハンドルタイプのさらに使いやすくなったハイトゲージ。
【特長】
・液晶の表示数値が大きく見やすい。
・任意の位置で、任意の数値を表示可能なプリセット機能付。
・ダイヤルインジケータ(TI-8038)、ダイヤルインジケータ取付用ホルダアーム、スクライバ付属。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・ケガキ作業に最適。
・ダイヤルインジケータを使った安定した測定が可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
デジタルハイトゲージ VH
570-227 デジマチックハイトゲージ HDS-C(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジタルハイトゲージ VHS-30D/VHS-60D
標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格67,189-55,814 -48,417 -59,19361,168 -32,074 -
通常出荷日10日目10日目在庫品1日目〜26日目在庫品1日目〜10日目〜
デジタル/アナログデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
最小表示量(mm)0.010.010.010.010.01-
校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)ありありなしありなしあり
スライダの微動上下量(mm)10884108
測定データ出力端子なしなしなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング