17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
55,81497,437
税込単価
61,395107,181
通常出荷日:10日目

測定値が指定公差範囲に入っているかを簡単測定できるデジタルハイトゲージ。ベース基準面は鋼貼り仕様で耐摩...

詳細を確認
  • デジタル/アナログ
    デジタル
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)
    あり
  • スライダの微動上下量 (mm)
    8
  • 測定データ出力端子
    なし
  • 商品タイプ
    ハイトゲージ
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

測定面は鋼貼りを採用し、高い耐摩耗性を実現。

測定面は鋼貼りを採用し、高い耐摩耗性を実現。

任意の位置で0設定が可能。

任意の位置で0設定が可能。

型番最大測定長
(mm)
最小読取値
(mm)
器差
(mm)
スライダ微動送り
上下量(mm)
質量
VH-30D3000.01± 0.0482.6kg
VH-60D6000.01± 0.0685kg
  • ※ 量子化誤差(±1カウント)含まず。

規格表

単位:mm

型番ABCDEFGHIJ
VH-30D455110328045752365465
VH-60D8101615295501023110.576120

外形図

デジタルハイトゲージ VHの寸法図。

使用方法・使用事例

使用方法

TOLボタン(公差の設定)

TOLボタンの使用で、測定値が指定した公差の範囲に入っているかを簡単に確認することができます。 1.TOLボタンを押すと、LCD表示部の「SET」が点滅し、「▲」が表示されます。 この状態で公差の最大値を設定します。 2.TOLボタンを長押しすると点滅位置が変わります。 点滅している場所で一度TOLボタンを離し、再度押すと+-、または数字が切り替わります。 これを繰り返し、任意の数値に設定したら点滅を「SET」に戻し、TOLボタンを押してください。 3.「▼」が表示されますので、公差の最小値を2と同様の手順で、設定してください。 4.点滅を「SET」に戻し、TOLボタンを押してください。 これで公差の範囲が設定されました。 5.設定を行います。 ・測定値が公差の範囲に収まっている場合、LCD表示部に「OK」が表示されます。 ・測定値が公差の範囲を上回っている場合、LCD表示部に「▲」が表示されます。 ・測定値が公差の範囲を下回っている場合、LCD表示部に「▼」が表示されます。

TOLボタンの使用で、測定値が指定した公差の範囲に入っているかを簡単に確認することができます。
1.TOLボタンを押すと、LCD表示部の「SET」が点滅し、「▲」が表示されます。
この状態で公差の最大値を設定します。
2.TOLボタンを長押しすると点滅位置が変わります。
点滅している場所で一度TOLボタンを離し、再度押すと+-、または数字が切り替わります。
これを繰り返し、任意の数値に設定したら点滅を「SET」に戻し、TOLボタンを押してください。
3.「▼」が表示されますので、公差の最小値を2と同様の手順で、設定してください。
4.点滅を「SET」に戻し、TOLボタンを押してください。
これで公差の範囲が設定されました。
5.設定を行います。
・測定値が公差の範囲に収まっている場合、LCD表示部に「OK」が表示されます。
・測定値が公差の範囲を上回っている場合、LCD表示部に「▲」が表示されます。
・測定値が公差の範囲を下回っている場合、LCD表示部に「▼」が表示されます。

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

器差

(mm)

トラスココード

重量

(kg)

A

(mm)

B

(mm)

C

(mm)

D

(mm)

E

(mm)

F

(mm)

G

(mm)

H

(mm)

I

(mm)

J

(mm)

最小発注数量
0~300
±0.04
332-3820
2.6
455
110
32
80
45
75
23
6
54
65
1個
0~600
±0.06
332-3838
5
810
161
52
95
50
102
31
10.5
76
120
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
55,814
( 61,395 )
10日目
97,437
( 107,181 )
10日目

詳細情報

基本情報

測定値が指定公差範囲に入っているかを簡単測定できるデジタルハイトゲージ。
ベース基準面は鋼貼り仕様で耐摩耗性抜群。
【特長】
・デジタル表示で見やすい。
・任意の位置で0設定ができます。
・ホールド機能。
・公差設定機能付。
【用途】
・金型・治工具の測定やケガキ作業に最適。
・ホルダアームと、スクライバクランプ使用でダイヤルインジケータを取り付けられます。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デジタルハイトゲージ VH/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
デジタルハイトゲージ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタルハイトゲージ VH
570-227 デジマチックハイトゲージ HDS-C(ミツトヨ品番) メーカー校正付
デジタルハイトゲージ VHS-30D/VHS-60D
標準ハイトゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格55,814-67,189 -48,417 -59,19361,168 -32,074 -
通常出荷日10日目10日目在庫品1日目〜26日目在庫品1日目〜10日目〜
デジタル/アナログデジタルデジタルデジタルデジタルデジタルアナログ
最小表示量(mm)0.010.010.010.010.01-
校正証明書(トレーサビリティ、検査成績書、校正証明書)ありありなしありなしあり
スライダの微動上下量(mm)81084108
測定データ出力端子なしなしなしありなしなし
よく一緒に購入される商品

ハイトゲージカテゴリの売れ筋ランキング