17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
38,26778,667
税込単価
42,09486,534
通常出荷日:10日目

すぐに使用可能な国内工場製リングゲージを標準装備した内径測定器。【特長】・0点調整用のリングゲージ標準...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 最小表示値 (mm)
    0.01
  • A (mm)
    28
  • B (mm)
    5
  • C (mm)
    8
  • D (mm)
    18
  • 用途
    内側寸法の測定
  • 材質
    スピンドル:高炭素クロム軸受鋼
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

国内工場製0点調整用リングゲージを標準装備した内径測定器

測定面に超硬チップを付属

測定面に超硬チップを付属

実際の利用例

実際の利用例

インサイドマイクロメータの外形図と寸法

MC304-50I~100I測定子拡大図

MC304-50I~100I測定子拡大図

MC304-30Iの寸法図

MC304-30Iの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番ABCD
MC304-30I285818
MC304-50I285818
MC304-75I285818
MC304-100I285818

インサイドマイクロメータのラインナップ

商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
最大許容誤差
(μm)
基準リングゲージ
(mm)
質量
151230MC304-30I5~300.015φ5140g
151231MC304-50I25~500.016φ25150g
151232MC304-75I50~750.017φ50160g
151233MC304-100I75~1000.018φ75190g

・ 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

トラスココード

質量

(g)

最大許容誤差

(μm)

特長

最小発注数量
5~30
377-5836
140
5
基準リングゲージ付:φ5/定圧装置付/測定面は超硬チップ付
1個
25~50
377-5844
150
6
基準リングゲージ付:φ25/定圧装置付/測定面は超硬チップ付
1個
50~75
-
160
7
基準リングゲージ付:φ25/定圧装置付/測定面は超硬チップ付
1個
75~100
-
190
8
基準リングゲージ付:φ25/定圧装置付/測定面は超硬チップ付
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
38,267
( 42,094 )
10日目
40,933
( 45,026 )
10日目
61,333
( 67,466 )
10日目
78,667
( 86,534 )
10日目

詳細情報

基本情報

すぐに使用可能な国内工場製リングゲージを標準装備した内径測定器。
【特長】
・0点調整用のリングゲージ標準装備で、すぐに使用可能。
・基準リングゲージ付。
・定圧装置付。
・測定面は超硬チップ付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・内径寸法の測定に利用可能。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
インサイドマイクロメータ
シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
デジタルシリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカー新潟精機(SK)新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格38,267-17,103 -29,205 -41,085 -16,443 -35,669 -
通常出荷日10日目在庫品1日目〜22日目〜26日目19日目〜11日目
校正証明書
最小表示値(mm)0.010.01----
A(mm)2828----
B(mm)55----
C(mm)88----
よく一緒に購入される商品

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト