ツール用品技術窓口

標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

通常単価(税別)
68,436
税込単価
75,280
通常出荷日:10日目

一括管理に便利な0~150mmまでの標準外側マイクロメータの6本セット。【特長】・作業者の体温が伝わり...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    標準マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    101~200
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~150
  • ステム形状
    ナット付ステム・クランプ付
  • 全長 L (mm)
    121
  • 最小目盛 (mm)
    0.01
  • 最大許容差 (μm)
    3
  • 質量 (g)
    120
  • 定圧装置
  • 先端形状
    平面
  • スピンドル (mm)
    φ6.5×27
  • ステム (mm)
    φ10×15
  • ナット径 (mm)
    14×4
  • シンブル径 (mm)
    18
  • トラスココード
    377-5640
  • 最大許容誤差 (μm)
    4~6
  • 外側マイクロメーター
    0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)
  • 基準棒
    25,50,75,100,125(5本)
  • 最小読取値 (mm)
    0.01

型番:

MC105-150ST-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

保管に便利な専用木箱付のマイクロメータセット

防熱仕様で体温が伝わりにくい

防熱仕様で体温が伝わりにくい

実際のご利用例

実際のご利用例

寸法図

MC105シリーズの寸法図

MC105シリーズの寸法図

 

(単位:mm)

 

品番ABCD
MC105-2531296.518
MC105-5056376.518
MC105-7581506.518
MC105-100106636.518
MC105-125131756.518
MC105-150156886.518
外側マイクロメータ0~25, 25~50, 50~75, 75~100, 100~125, 125~150(6個)
基準棒25, 50, 75, 100, 125(5本)
商品コード品番測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
質量
151240MC105-150ST0~1500.013.8Kg

・ 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付

MC105-150ST-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
標準マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
101~200
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~150
ステム形状
ナット付ステム・クランプ付
全長 L(mm)
121
最小目盛(mm)
0.01
最大許容差(μm)
3
質量(g)
120
定圧装置
先端形状
平面
スピンドル(mm)
φ6.5×27
ステム(mm)
φ10×15
ナット径(mm)
14×4
シンブル径(mm)
18
トラスココード
377-5640
最大許容誤差(μm)
4~6
外側マイクロメーター
0~25、25~50、50~75、75~100、100~125、125~150(6個)
基準棒
25,50,75,100,125(5本)
最小読取値(mm)
0.01
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 10日以内

型番リスト

表示件数
型番
MC105-150ST-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
68,436
( 75,280 )
10日目

詳細情報

基本情報

一括管理に便利な0~150mmまでの標準外側マイクロメータの6本セット。
【特長】
・作業者の体温が伝わりにくい、防熱仕様。
・保管に便利な専用木箱付入り。
・基準棒5本付。(MC105-25を除く)
・測定面は超硬チップ付。
・定圧装置付。フレームは塗装仕上。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・外側寸法の測定に利用可能。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)の型番MC105-150ST-KOUSEIのページです。 型番MC105-150ST-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
標準外側マイクロメータセット(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
標準外側マイクロメータセット
標準外側マイクロメーター(ミツトヨ品番)
デジマチック標準外側マイクロメータ MDC-25SX-KOUSE(ミツトヨ品番) メーカー校正付
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)(ミツトヨ品番) メーカー校正付
メーカー新潟精機(SK)ミツトヨ新潟精機(SK)ミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格68,43639,28572,517230,85023,17513,914 -
通常出荷日10日目26日目6日目4日目26日目26日目
校正証明書
種類標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータマイクロメータヘッド
表示方式アナログダイヤルアナログアナログデジタルアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)101~20016~25101~200201~50016~25~15
防水機能

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング