17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

外側マイクロメータ アジャストアンビル式(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

外側マイクロメータ アジャストアンビル式(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

MC104-1000-KOUSEI

2023年11月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

アンビルの取付位置を付属のアジャストアンビルによって変更できるマイクロメーター。
【特長】
・パイプフレーム採用により軽量。
・定圧装置付。
・フレームは塗装仕上。
・測定面は超硬チップ付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・アジャストアンビルの取替えにより、外側寸法の測定範囲を広くすることが可能。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
501~
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
900~1000
A(mm)
1009
B(mm)
576
C(mm)
8
D(mm)
18
トラスココード
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト