ツール用品技術窓口

カウントマイクロメータの寸法図
(単位:mm)
| 品番 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| MC-122-25C | 28 | 25 | 6.5 | 18 |
| MC-122-50C | 53 | 32 | 6.5 | 18 |
| 商品コード | 品番 | 測定範囲 (mm) | 最小読取値 (mm) | 最大許容誤差 (μm) | 質量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 151391 | MC-122-25C | 0~25 | 0.01 | 4 | 220g |
| 151392 | MC-122-50C | 25~50 | 0.01 | 4 | 300g |
・ 検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
14,278円 ( 15,706円 ) | 10日目 |
16,157円 ( 17,773円 ) | 10日目 |
機械式カウンタ表示により、読み間違いがないマイクロメーター。
【特長】
・外側寸法の測定ができ、測定面は超硬チップ付。
・定圧装置付。
・フレームは塗装仕上。
・MC122-50Cは基準棒付。
・検査成績書、校正証明書、商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・小物部品等の測定。



通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
クーラントプルーフマイクロメータ MDC-MX
4.5通常価格(税別):17,820円~

ミツトヨ
156シリーズ マイクロメータスタンド MS
4.3通常価格(税別):8,453円~

ミツトヨ
マイクロメータヘッド取付金具
5通常価格(税別):3,798円~

ミツトヨ
102シリーズ 標準外側マイクロメータ M300
4.6通常価格(税別):7,598円~

ミツトヨ
103シリーズ 標準外側マイクロメータ M110・OM・OMST
4.5通常価格(税別):7,331円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)MHS-A
0通常価格(税別):6,140円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形)ねじクランプタイプ
0通常価格(税別):5,962円~

ミツトヨ
148シリーズ マイクロメータヘッド(標準形) MHS
4.8通常価格(税別):6,634円

新潟精機(SK)
標準外側マイクロメータ MC105/106
4.5通常価格(税別):5,777円~