ツール用品技術窓口

LR-150

通常測定

逆目盛使用時

寸法図
| 品番 | A | B | C | D | E | F | G |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LR-100 | 160 | 60 | 14 | 30 | 42 | 20 | 12 |
| LR-150 | 235 | 77 | 16 | 40 | 54 | 25 | 16 |
| LR-200 | 300 | 90 | 20 | 50 | 54 | 25 | 16 |
単位:mm
| 商品コード | 品番 | 最大測定長 (mm) | 最小読取値 (mm) | 器差 (mm) | デプスバー (有無) | 質量 | 」AN (4975846) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151331 | LR-100 | 100 | 0.05 | ±0.05 | 有 | 70g | 664715 |
| 151332 | LR-150 | 150 | 0.05 | ±0.05 | 有 | 150g | 664722 |
| 151333 | LR-200 | 200 | 0.05 | ±0.05 | 有 | 180g | 664739 |
検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
通常単価(税別)
(税込単価) | 通常出荷日 |
|---|
10,131円 ( 11,144円 ) | 11日目 |
11,692円 ( 12,861円 ) | 11日目 |
14,588円 ( 16,047円 ) | 11日目 |
バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけのため、右手&左手に対応し持ち手を選ばず測定可能なノギス。
【特長】
・バーニア目盛上下2段タイプ。
・右手にも左手にも対応、持ち手を選ばずに測定可能。
・バーニヤの正・逆目盛、2つの指かけで能率アップ。
・シルバー仕上げ。
・検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付。
【用途】
・外側、内側、段差、深さ測定に使用可能。
ノギス一覧 標準ノギスの一覧 ノギスの使い方を見る


通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX
4.7通常価格(税別):14,580円~

ミスミ
デジタルノギス(最大測定長150~200mm)
4.1通常価格(税別):5,623円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ IP67ABSクーラントプルーフキャリパ CD-PS/PM
4.8通常価格(税別):18,873円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W
4.6通常価格(税別):5,176円~

ミツトヨ
530シリーズ M形標準ノギス N・N-W(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):5,176円~

シンワ測定
デジタルノギス 19994/19995/19996/19997
4.5通常価格(税別):6,126円~

ミツトヨ
ノギス 500シリーズ ABSデジマチックキャリパ CD-AX(ミツトヨ品番)
0通常価格(税別):14,580円~

中村製作所
デジタルロングジョウノギス E-LSMシリーズ
5通常価格(税別):45,540円~

シンワ測定
ポケットノギス
4.3通常価格(税別):1,701円