17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

平型圧縮治具

平型圧縮治具

通常単価(税別)
8,0878,592
税込単価
8,8969,451
通常出荷日:5日目~9日目

【特長】・軽量なので低荷重の測定にも安心してお使いいただけます。(A-40、60:アルミ製)【用途】・...

詳細を確認
    未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • 許容最大荷重(N)

    • 外形寸法(mm)

    • トラスココード

    • 質量(g)

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 5日以内
      • 9日以内

    型番リスト

    表示件数

    許容最大荷重(N)

    外形寸法

    (mm)

    トラスココード

    質量(g)

    対応機種

    材質

    最小発注数量
    200
    φ40×20
    838-4740
    38.000
    PS/FB/DPS/DPX/DPZ系4.9N~
    アルミ製
    1個
    200
    φ60×20
    838-4743
    84.000
    PS/FB/DPS/DPX/DPZ系9.8N~
    アルミ製
    1個
    500
    φ40×20
    838-4806
    110.000
    PS/FB/DPS/DPX/DPZ系19.8N~
    スチール製
    1個
    500
    φ60×20
    838-4809
    238.000
    PS/FB/DPS/DPX/DPZ系29.4N~
    スチール製
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    8,592
    ( 9,451 )
    9日目
    8,592
    ( 9,451 )
    9日目
    8,087
    ( 8,896 )
    9日目
    8,087
    ( 8,896 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・軽量なので低荷重の測定にも安心してお使いいただけます。(A-40、60:アルミ製)
    【用途】
    ・錠剤のつぶし強度やペットボトル等の座屈力の測定に適しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

    平型圧縮治具のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    平型圧縮治具
    簡易45度フィルム剥離試験治具
    大型平型チャック
    平型チャック MODEL-203
    チップ剥離治具,取付けネジ:M6メス
    引張・圧縮型ロードセル MODEL-3005
    メーカーイマダイマダアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリングアイコーエンジニアリング
    通常価格8,087-107,999101,42632,00034,000159,000
    通常出荷日5日目〜11日目13日目13日目3日目〜13日目
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング