ツール用品技術窓口
【特長】・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重変化も正確に捉...
詳細を確認| 型番 | ZTS |
|---|---|
| 特徴 | 高い測定性能と使いやすさを両立した標準モデル |
| 精度 | ±0.2%F.S. ±1digit |
| 測定単位 | N、(mN、kN)(※1) |
| 表示 | 符号付4桁 |
| 表示更新 | 16回/秒 |
| サンプリング速度 | 最大2,000回/秒 |
| バッテリー動作時間 | 約8時間(約2時間満充電) |
| オーバーロード値 | 定格約200% |
| 使用環境 | 温度:0-40℃、湿度:20-80%RH |
| 機能 | マルチ表示(上下2段選択表示)/ピークホールド(引張および圧縮)/ 内部メモリ(1,000データ)/コンパレータ(合否判定)/ 画面表示反転/符号反転/ゼロクリアタイマ/+NGアラーム/ オフタイマ(自動電源オフ)/感度設定/日時表示/設定ロック |
| 出力機能 | USB/RS232C/ミツトヨデジマチック(※2)/2VDCアナログ出力(D/A)/ コンパレータ3段階(-NG/OK/+NG)/オーバーロード警告 |
| オーバーロード警告 | 約110%F.S.(メッセージ表示・アラーム音) |
| 外部接点 | センド(接点ホールド)/ゼロリセット/ピークON・OFF設定 |
| 本体重量 | 1,000N以下:約490g(※3) 2,500N以上:約1,100g(※3) |
| 付属品 | ACアダプタ/検査成績書/ドライバCD(データロガー簡易ソフト付)/ アタッチメント(レンジにより付属は異なります)/USBケーブル/収納ケース |
※1 5N以下モデルはmN、1000N以上はkNの表示も可能です。また、換算値としてkg(g:5N以下レンジ)の単位表示も可能です。
※2 ミツトヨデジマチック入力対象製品でも使用できないものもございます。
※3 レンジにより重量は若干異なります。
ZTSシリーズレンジ
| 型番 | レンジ | 表示 | 最小分解能 | 計測軸 | 付属アタッチメント |
|---|---|---|---|---|---|
| ZTS-2N | 2N | 2.000N(2000mN) | 0.001N(1mN) | M6 | A1~A8 |
| ZTS-5N | 5N | 5.000N(5000mN) | 0.001N(1mN) | ||
| ZTS-20N | 20N | 20.00N | 0.01N | ||
| ZTS-50N | 50N | 50.00N | 0.01N | ||
| ZTS-100N | 100N | 100.0N | 0.1N | ||
| ZTS-500N | 500N | 500.0N | 0.1N | S1~S8 | |
| ZTS-1000N | 1000N | 1000N(1.000kN) | 1N(0.001kN) | RS1、S2~S8 | |
| ZTS-2500N | 2500N | 2500N(2.500kN) | 1N(0.001kN) | M10 | B1~B8 |
| ZTS-5000N | 5000N | 5000N(5.000kN) | 1N(0.001kN) |

~1000N

2500N~5000N
【特長】
・高速サンプリング(2000Hz)で急な荷重の変化にも追従、ピーク値や小さな荷重変化も正確に捉えます
・PCとUSBで接続でき、付属ソフトウェアForce Loggerで簡単・確実にデータ管理が行えます。オプションソフトウェアの使用でグラフ描画も可能です
・高輝度有機ELの明瞭な表示で見やすく、測定値の読み間違いを低減できます
・多彩な入出力機能を持ち、外部機器との接続、連動により測定の効率化を図れます
・オプションソフトウェアの使用で荷重-時間のリアルタイムグラフ描画が可能です。最大2000Hzのデータ通信速度で微小な荷重変化も捉えることが可能です
【用途】
・スイッチの押心地の感触測定
・製品や部品の操作力測定
・パッケージの剥離強度測定
・食品の食感測定



BANDO
BANDO テンションメーター
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

イマダ
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
0通常価格(税別):64,385円~

ミツトヨ
546シリーズ ダイヤルテンションゲージ DTG
5通常価格(税別):8,771円~

イマダ
スモールチャック SCシリーズ
5通常価格(税別):10,875円~

中村製作所
カノン 棒形テンションゲージ 標準タイプ
4.7通常価格(税別):15,767円~

イマダ
メカニカルフォースゲージ FBシリーズ
4通常価格(税別):39,844円~

ニデックドライブテクノロジー
デジタルフォースゲージ FGJNシリーズ
2.5通常価格(税別):52,000円~

テクロック
テクロック プッシュプルテンションゲージ
0通常価格(税別):23,839円~

アズワン
引張用アタッチメント
0通常価格(税別):11,344円~

大場計器
棒状テンションゲージ(置針式)丸型バネ式
0通常価格(税別):18,045円~