17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

簡易型手動計測スタンド

簡易型手動計測スタンド

通常単価(税別)
79,91081,239
税込単価
87,90189,363
通常出荷日:5日目~10日目

【特長】・1000Nまでの引張り・圧縮荷重負荷が可能・メカニカルストッパーでストロークの調整が可能・様...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    ダイヤル
  • 許容最大荷重(N)
    1000
  • 外形寸法 (mm)
    280×200×410
  • 奥行(mm)
    280
  • 高さ(mm)
    410
  • 幅(mm)
    200
  • ストローク (mm)
    最大:60
  • 機能
    メカニカルストッパー

ご注意

  • 画像は型番:SVH-1000N(ハンドル式)の商品です。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

型番SVL-1000NSVH-1000N
許容荷重値1000N
荷重方向引張および圧縮
送り方法レバー式ハンドル式
送り量レバー軸170度回転で60mm3mm(ハンドル1回転)
サンプル最大高さ※1約265mm
最大ストローク60mm
機能メカニカルストッパー
本体重量約7.3kg約7.7kg
取付可能フォースゲージ※2デジタルフォースゲージ:DST/DSV, ZTS/ZTAシリーズ
メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSMシリーズ

※1 サンプル最大高さとは、ヘッド最大上昇時のテーブルからフォースゲージZTシリーズ一般型(1,000N以下)の計測軸までの距離です。
※2 高荷重型(計測軸がM10)のフォースゲージ、ロードセル等取り付けることができない製品もございます。必ず事前に寸法をご確認の上、選定してください。

外形図

単位:mm

SVL-1000N

ヘキサゴンソケット 4H 外形図1

H寸法:410mm(支柱延長(-EXT)仕様:610mm)
R寸法:265mm(支柱延長(-EXT)仕様:465mm)

SVH-1000N

ヘキサゴンソケット 4H 外形図2

H寸法:410mm(支柱延長(-EXT)仕様:610mm)
R寸法:265mm(支柱延長(-EXT)仕様:465mm)

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内
    • 10日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

対応機種

送り方法

送り量

最小発注数量
522-3831
約7700
デジタルフォースゲージ:DS2, Z2,ZP シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS,PSMシリーズ
ハンドル式
3mm(ハンドル1回転)
1個
522-3849
約7300
デジタルフォースゲージ:DS2, Z2, ZP シリーズ、メカニカルフォースゲージ:FB, PS, PSM シリーズ
レバー式
レバー軸170度回転で60mm
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
81,239
( 89,363 )
5日目
79,910
( 87,901 )
10日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1000Nまでの引張り・圧縮荷重負荷が可能
・メカニカルストッパーでストロークの調整が可能
・様々なオプションで幅広い測定に対応
・測定方向を均一化し、手で持って測定するより正確な測定を可能にします
・A4用紙程の卓上面積に置けるので、省スペースです。軽量のため、様々な場所に持ち運んでの測定も可能です
・測長器取付や、長いサンプルの測定に支柱延長仕様にするといったオプションも選択できます。求められる固有の条件に合わせて測定の幅を広げます

ご注意

  • 画像は型番:SVH-1000N(ハンドル式)の商品です。各商品の仕様は商品情報をご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

簡易型手動計測スタンドのレビュー
5平均満足度:5.01件のレビュー
組み上げ精度の確認
5
満足度:5.0
装置の組み上げ精度の確認用に購入しました。ハンドルタイプにしました。使いやすく非常に満足しています。
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
簡易型手動計測スタンド
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
小型計測スタンド KV-50Nシリーズ
メカニカルフォースゲージ PSシリーズ
簡易45度フィルム剥離試験治具
普及型デジタルフォースゲージ DSTシリーズ
メーカーイマダイマダイマダイマダイマダイマダ
通常価格79,910-136,91698,92746,980 -107,99964,385 -
通常出荷日5日目〜11日目8日目1日目〜11日目1日目〜
商品タイプダイヤル関連品-ダイヤルデジタルデジタル
許容最大荷重(N)1000-50-50-
外形寸法(mm)280×200×410450×155×182180×220×140(本体)232.5×67×48140×150×175181×72×32
奥行(mm)280-180---
高さ(mm)410-220---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング