17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

横型手動計測スタンド SH-1000Nシリーズ SH-1000N

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

横型手動計測スタンド SH-1000Nシリーズ

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

SH-1000N

2023年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません

【特長】
・横型なのでサンプルの取り扱いが容易です。
・サンプルの破片などが本体内に入りにくいカバーを採用。
・ねじ送り方式により微小移動が可能であり、安定した推力が得られます。
・イマダフォースゲージ各機種に最適にデザインされています。
【用途】
・1000Nまでの各種材料強度試験(引張り強度、圧縮強度、 せん断強度測定など)
・電子部品や小物機械部品の評価試験(はんだ付け郷土、 圧着端子の抜け荷重測定など)
・接着部・ヒートシールの剥離試験

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ
デジタル
許容最大荷重(N)
1000
外形寸法(mm)
560.5×195.5×265
質量(g)
15000
ストローク(mm)
MAX.約300
対応機種
イマダ メカニカル・デジタルフォースゲージ、高荷重型ZPH/Z2H/DPSH/PSH シリーズは取付け不可
送り方法
台形ねじ(リード3mm)
送り量
1.2mm/ハンドル1回転

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト