ファクトリーサプライ用品技術窓口

ロイヤルタップG

通常単価(税別)
3,267
税込単価
3,594
通常出荷日:4日目

【特長】・貴金属加工用切削油剤。・抜群の極圧潤滑性能。・発熱による精度不良を解消します。・工具寿命の延...

詳細を確認
  • 種類
    液状
  • 仕様
    消防法上の分類
  • 外観
    暗緑色液体
  • 比重
    0.97
  • 動粘度
    19cSt(m㎡・s)
  • 引火点
    145℃
  • 摩擦係数
    0.12
  • 耐圧荷重
    14.5kg/c㎡
  • 成分
    鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、燐、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他
  • 有機則
    非該当
  • PRTR
    非該当
  • 適応材質
    貴金属から各種難削材
  • 使用法
    ポリスプレー又は金属スプレー等でロイヤルタップGを刃先にスプレーする。ロイヤルタップGを筆付けで使用する。
  • 質量
    120g
  • 内容量
    1缶(80ml)

ご注意

  • 加工材料によって変色をおこすものもあります。初めて材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

型番:

E-Z024
解除
  • この商品は2個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • 刃物に直接塗り付けて使用。

E-Z024の仕様・寸法情報

種類
液状
仕様
消防法上の分類
外観
暗緑色液体
比重
0.97
動粘度
19cSt(m㎡・s)
引火点
145℃
摩擦係数
0.12
耐圧荷重
14.5kg/c㎡
成分
鉱油、油性向上剤、極圧添加剤(塩素、燐、硫黄)、モリブデン、防錆剤、他
有機則
非該当
PRTR
非該当
適応材質
貴金属から各種難削材
使用法
ポリスプレー又は金属スプレー等でロイヤルタップGを刃先にスプレーする。ロイヤルタップGを筆付けで使用する。
質量
120g
内容量
1缶(80ml)
-
-

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
E-Z024

内容量

最小発注数量
1缶(80ml)
2個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,267
( 3,594 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・貴金属加工用切削油剤。
・抜群の極圧潤滑性能。
・発熱による精度不良を解消します。
・工具寿命の延長が可能。
・加工部分のムシレや焼き付きを防ぎます。
【用途】
・ドリル・タップ・ノコビキ加工。

ご注意

  • 加工材料によって変色をおこすものもあります。初めて材料を加工する場合は、切れ端等であらかじめお確かめの上ご使用下さい。
  • 高温や直射日光を避け、換気のよい冷暗所に保管して下さい。また、使用後は密封保管して下さい。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ロイヤルタップGの型番E-Z024のページです。 型番E-Z024に関する仕様情報を記載しております。
ロイヤルタップGのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ロイヤルタップG
メカミストカットEX
切削油剤用pH調整剤 V-1
ダフニーマーグプラスTH10
リライアカット DS10
ドリリング&タッピングオイル
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル出光興産JXエネルギー大澤ワックス
通常価格3,26716,423 -5,522 -15,25913,4671,957
通常出荷日4日目3日目3日目9日目7日目3日目
種類液状液状液状液状液状液状
仕様消防法上の分類危険物第四類第三石油類----
外観暗緑色液体無色透明液体淡黄色透明液体---
比重0.97(15℃)0.94(15℃)1.08(原液)---
動粘度19cSt(m㎡・s)(40℃)11cSt(m㎡/s)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

切削油・切削オイルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト