ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

メカEDクールW-10

メカEDクールW-10 E-H009
通常単価(税別)
20,588
税込単価
22,647
通常出荷日:4日目

加工の速さとコストダウンから中国式ワイヤーカット(エンドレスワイヤーカット)が普及し始めています。その...

詳細を確認
  • 直射日光は避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

型番:

E-H009
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

E-H009の仕様・寸法情報

詳細タイプ
液体
外観
淡黄褐色液体
比重
1.03(原液)
動粘度
53cP(mPa・s)(原液)
pH
7.8(原液)
表面張力
28dyne/cm(10倍溶液)
摩擦係数
0.12(10倍溶液)
耐圧荷重
15.0kg/c㎡(10倍溶液)
比抵抗(Ω・cm)
2.3×10²(原液)
質量(g)
11000
成分
水溶性高分子化合物、界面活性剤、防錆剤、防腐剤、他
使用法
メカEDクールW-10を水で10倍程度希釈(メカEDクールW-10 1:水 9)した液を加工液としてご使用下さい。
内容量
1缶(10L)
-
-

型番リスト

表示件数
型番
E-H009

内容量

最小発注数量
1缶(10L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,588
( 22,647 )
4日目

詳細情報

基本情報

加工の速さとコストダウンから中国式ワイヤーカット(エンドレスワイヤーカット)が普及し始めています。
その加工作業の際に求められる。
加工速度の向上。
発熱の除去(冷却)。
機械とワークの発錆防止。
加工滓の除去。
機械とワークの間の安定した絶縁性の保持等の性能を付加するために開発したのがメカEDクールW-10です。
【特長】
・メカEDクールW-10は人体にも全く安全であり、また公害性もなく安心してご使用していただけます
・原液を水で約10倍程度に希釈使用でき、極めて経済的です
・メメカEDクールW-10は水洗で用意に除去できます
【用途】
・中国式ワイヤーカット(エンドレスワイヤーカット)用添加剤

ご注意

  • 直射日光は避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

商品情報

製品仕様

型番詳細タイプ外観比重動粘度
E-H009液体淡黄褐色液体1.03(原液)53cP(mPa・s)(原液)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカEDクールW-10の型番E-H009のページです。 型番E-H009に関する仕様情報を記載しております。
メカEDクールW-10のレビュー
3平均満足度:3.01件のレビュー
製品の加工に使用しています
3
満足度:3.0
当社で使用している細穴放電加工機の加工液として使用しています。この商品は放電加工機のメーカー指定です。ネットで探しても他...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカEDクールW-10
メカEDクールB-1
メカEDクールB-3
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02S
メタルワークHS
細穴放電加工用加工液ケミフラッシュ02
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカルケミックJXエネルギーケミック
通常価格20,58821,925 -21,925 -20,70721,25123,323
通常出荷日4日目3日目5日目11日目7日目3日目
詳細タイプ液体-----
外観淡黄褐色液体淡黄褐色透明液体淡黄褐色透明液体---
比重1.03(原液)1.05(原液)1.07(原液)---
動粘度53cP(mPa・s)(原液)78cP〔mPa・s〕(原液)7.6cP〔mPa・s〕(原液)---
pH7.8(原液)8.4(原液)8.7(原液)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

放電加工用化学製品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト