17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

メカヒビターOS-3 B-A027

メカヒビターOS-3

通常単価(税別)
18,39415,811
税込単価
20,23317,392
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・循環式冷却水用 水溶性防錆剤。・適量の添加によりクーラント内または冷却水回路内の錆の抑制。・...

詳細を確認
  • 種類
    液体
  • 内容量
    1缶(5L)

ご注意

  • 冷却水は1年毎に全交換をお願いします。直射日光は避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

型番:

B-A027
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

使用方法

  • (新規添加)クーラントへ濃度1~2%となる量のメカヒビタ-OS-3を添加し、回路内が均一な濃度となるよう十分に撹拌・循環させてご使用ください。
  • 添加前に回路内の錆、付着物を除去し、きれいな水で回路内を洗浄しておくと効果的です。
  • (追加添加)蒸発により水を追加する場合、追加する水の量に対して既定量の1/2~1/3を目安にメカヒビタ-OS-3を添加してください。

B-A027の仕様・寸法情報

種類
液体
内容量
1缶(5L)

絞り込み条件

  • 内容量

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
B-A027

内容量

最小発注数量
1缶(5L)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,39415,811
( 17,392 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・循環式冷却水用 水溶性防錆剤。
・適量の添加によりクーラント内または冷却水回路内の錆の抑制。
・希釈倍率 約50~100倍(濃度約1~2%)で使用でき経済的。
・優れた殺菌性能を持ちます。
【用途】
・循環式冷却水用のクーラント、循環水回路内の防錆。

ご注意

  • 冷却水は1年毎に全交換をお願いします。直射日光は避け、換気のよい冷暗所に保管してください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

メカヒビターOS-3の型番B-A027のページです。 型番B-A027に関する仕様情報を記載しております。
メカヒビターOS-3のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
メカヒビターOS-3
配管防錆剤 ラスレスト 60
メカヒビター#60
メカヒビター#325
メカヒビター#23
油性防錆剤 CP-3
メーカー日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル日本メカケミカル
通常価格18,39426,84213,148 -13,477 -13,465 -8,517 -
通常出荷日4日目3日目4日目5日目5日目3日目
種類液体液体液体液体液体液体
内容量1缶(5L)1個(5L)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防錆スプレー・防錆液カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト