ツール用品技術窓口

ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N LH-500N

ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N

通常単価(税別)
136,916
税込単価
150,608
通常出荷日:11日目

圧力端子のかしめ強度を測定するための専用スタンドです。フォースゲージと組み合わせて計測します。【特長】...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連品
  • 外形寸法 (mm)
    450×155×182
  • トラスココード
    522-3385
  • 質量(g)
    10500
  • ストローク (mm)
    85
  • 付属品
    ワイヤークランプ治具:CW-500N、端子固定用治具:CH-500N、固定板
  • 対応機種
    DST、DSV、ZTS、ZTA、FB、PS、PSM

ご注意

  • フォースゲージは付属しません。別途ご用意ください。

型番:

LH-500N
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LH-500Nの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連品
外形寸法(mm)
450×155×182
トラスココード
522-3385
質量(g)
10500
ストローク(mm)
85
付属品
ワイヤークランプ治具:CW-500N、端子固定用治具:CH-500N、固定板
対応機種
DST、DSV、ZTS、ZTA、FB、PS、PSM
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

型番リスト

表示件数
型番
LH-500N
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
136,916
( 150,608 )
11日目

詳細情報

基本情報

圧力端子のかしめ強度を測定するための専用スタンドです。
フォースゲージと組み合わせて計測します。
【特長】
・レバーを引くだけで簡単に圧着端子のかしめ強度測定が行えます(最大500N)。
・ワンタッチでクランプ可能なサンプル固定治具が付属しており、簡単にサンプルを設置できます。
・付属の固定板を使用すれば、スタンドをテーブルや台に固定して測定できます。

ご注意

  • フォースゲージは付属しません。別途ご用意ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500Nの型番LH-500Nのページです。 型番LH-500Nに関する仕様情報を記載しております。
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500Nのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
簡易型手動計測スタンド
小型計測スタンド KV-50Nシリーズ
簡易45度フィルム剥離試験治具
メカニカルフォースゲージ PSシリーズ
ワイヤーハーネス抜去力テスター
メーカーイマダイマダイマダイマダイマダアイコーエンジニアリング
通常価格136,91679,910 -98,927107,99947,739 -118,185
通常出荷日11日目5日目〜8日目11日目1日目〜13日目
商品タイプ関連品ダイヤル-デジタルダイヤルデジタル
外形寸法(mm)450×155×182280×200×410180×220×140(本体)140×150×175232.5×67×48-
トラスココード522-3385-522-3369---
質量(g)10500-2000.0約10(サンプルチャック部)、約1500(台座部)--
ストローク(mm)85最大:60MAX 約70-10-
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト