17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ローラーチャック

ローラーチャック

通常単価(税別)
22,38826,285
税込単価
24,62728,914
通常出荷日:11日目~19日目

【特長】・引張荷重が加わることで、より強い締付力が働きます。【用途】・ゴム、フィルム等伸びのあるテスト...

詳細を確認
  • 許容最大荷重(N)
    500
  • 取付ネジ
    M6 P1
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 外形寸法(mm)

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
注文停止中

外形寸法

(mm)

質量(g)

対応機種

サイズ

(mm)

最小発注数量
W(79)×D(39)×H(51)
約158
PS/FB/DPS/DPX/DPZ 系19.8N~500N
サンプル幅:Max.30、サンプル厚:Max.2
1個
W(79)×D(59)×H(51)
約300
PS/FB/DPS/DPX/DPZ 系49N~500N
サンプル幅:Max.50、サンプル厚:Max.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,388
( 24,627 )
19日目
26,285
( 28,914 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・引張荷重が加わることで、より強い締付力が働きます。
【用途】
・ゴム、フィルム等伸びのあるテストピースや試験中変形し、薄くなる試料の引張試験に最適です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

ローラーチャックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ローラーチャック
フィルムチャック FCシリーズ
スモールチャック SCシリーズ
フォースゲージ AD-4932A-50N
卓上型簡易試験機 MODEL-1349
簡易型手動計測スタンド
メーカーイマダイマダイマダエー・アンド・デイアイコーエンジニアリングイマダ
通常価格22,388-30,14910,875 -29,898 -116,35879,910 -
通常出荷日11日目〜10日目1日目〜2日目〜13日目5日目〜
許容最大荷重(N)500250-68500(50kgf)1000
取付ネジM6 P1M6----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング