17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 詳細タイプ

  • トラスココード

  • 質量(g)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 9日以内

型番リスト

表示件数
型番

詳細タイプ

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
838-4792
240.000
1個
838-4793
260.000
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
9日目
2,024
( 2,226 )
9日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・計測スタンドのテーブル側にチャックを取り付けるための治具
・GF­1はM6、GF­2はM6,M10接続のチャックを取り付け可能に

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

チャック取付板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
チャック取付板
スモールチャック SCシリーズ
簡易45度フィルム剥離試験治具
小型計測スタンド KV-50Nシリーズ
メカニカルフォースゲージ PSシリーズ
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
メーカーイマダイマダイマダイマダイマダイマダ
通常価格1,720-10,875 -107,99998,92747,739 -136,916
通常出荷日9日目1日目〜11日目8日目1日目〜11日目
外形寸法(mm)80×50×9-140×150×175180×220×140(本体)232.5×67×48450×155×182
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング