17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

チップ剥離治具 W115×φ11.3

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

チップ剥離治具 W115×φ11.3

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GT-10

2021年07月に販売終了となりました。

【特長】
・電子部品の剥離(せん断)強度試験用の治具です。
・小型、軽量なので低荷重、狭所での測定にもご使用いただけます。
・低コストで手軽に測定が可能です。

指定中の仕様・寸法情報

許容最大荷重(N)
500
外形寸法(mm)
W(115)×φ(11.3)
詳細タイプ
引張用
質量(g)
約34
取付ネジ
M6
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト