17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カムチャック

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

カムチャック

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

GR-30

2023年04月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・短冊用の薄いテストピースの引っ張り測定に適しています。
・カム機構により引っ張ることで自動的に締め付ける力が働きます。

指定中の仕様・寸法情報

許容最大荷重(N)
500
外形寸法(mm)
36×64×22
詳細タイプ
標準型
質量(g)
180
対応機種
PS/FB/DPS/DPX 系20N~500N
取付ネジ
M6 P1
サイズ(mm)
開き幅:2
-
-

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト