17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

アナログケーブルDS2用

アナログケーブルDS2用

通常単価(税別)
6,0006,500
税込単価
6,6007,150
通常出荷日:1日目

【特長】・デジタルフォースゲージDS2シリーズとアナログ機器を接続するケーブル・ペンレコーダなどに接続...

詳細を確認
  • 詳細タイプ
    アナログケーブル
  • 質量(g)
    200.000
  • サイズ (mm)
    長さ:約3000
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • トラスココード

  • JANコード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

JANコード

対応機種

最小発注数量
838-4754
4589662621243
DS2シリーズ、アナログ機器
1個
838-4755
-
ZP,Z2/HTG2/DTX2シリーズ、アナログ機器
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,000
( 6,600 )
1日目
6,500
( 7,150 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・デジタルフォースゲージDS2シリーズとアナログ機器を接続するケーブル
・ペンレコーダなどに接続し、測定値の変化を記録可能

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は マニュアルカタログをご覧ください。

アナログケーブルDS2用のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アナログケーブルDS2用
RS232C用オプション
アナログケーブル(ZT用) CB-108
小型計測スタンド KV-50Nシリーズ
簡易45度フィルム剥離試験治具
ワイヤーハーネス専用測定スタンド LH-500N
メーカーイマダイマダイマダイマダイマダイマダ
通常価格6,000-7,861 -7,71398,927107,999136,916
通常出荷日1日目7日目〜1日目8日目11日目11日目
詳細タイプアナログケーブルRS232Cケーブルアナログケーブル---
質量(g)200.000200.000200.0002000.0約10(サンプルチャック部)、約1500(台座部)10500
サイズ(mm)長さ:約3000長さ:約3000長さ:約3000テーブル:180×140容器最大寸法:高さ10~100、直径20~140、サンプルチャック部全長:300-

テンションゲージカテゴリの売れ筋ランキング