17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

1回転未満ダイヤルゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

1回転未満ダイヤルゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

1900S-10-KOUSEI

2021年05月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組込みもスペースをとりません。多回転による読み誤りを防止するために開発されたダイヤルゲージです。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.001
測定力(N)
1.5
目盛種類
バランス目盛
保護等級
-
戻り誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
1
測定データ出力端子
なし
目盛仕様
50-0-50
長針1回転(mm)
0.14
重量(g)
95

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト