ツール用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
24,255
税込単価
26,681
通常出荷日:26日目

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込ん...

詳細を確認

型番:

ID-U1025-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ID-U1025-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
デジタル
目量(mm)
0.01
測定力(N)
1.8
測定データ出力端子
あり
商品コード
575-121
重量(g)
140
最大応答速度
無制限(倣い測定は対応付加)
電源
SR44 (ボタン形酸化銀電池) 1個
電池寿命(時間)
連続使用約20,000
測定子
球面R=1.5mm(超硬合金)
測定子取付部
M2.5×0.45
標準付属品
リフティングレバー(ユビカケ)
測定範囲(mm)
25.4
G(mm)
表示:5桁LCD、符号
H(mm)
0.02mm(量子化誤差:±1カウント含まず)
データ出力
平裏ぶた
-
-

型番リスト

表示件数
型番
ID-U1025-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,255
( 26,681 )
26日目

詳細情報

基本情報

測定範囲25.4mm、最小表示量0.01mmの汎用タイプです。使いやすさを重視し、必要な機能を絞り込んだ、コストパフォーマンスタイプです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番ID-U1025-KOUSEIのページです。 型番ID-U1025-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ABSデジマチックインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
デジタルインジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
小形ダイヤルゲージ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.01mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準形ダイヤルゲージ(目量0.001mm)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルインジケータ(校正成績書/校正証明書/トレーサビリティ体系図付き)
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格24,25519,60010,94213,86721,73311,167
通常出荷日26日目10日目11日目11日目9日目10日目
校正証明書標準添付標準添付標準添付標準添付標準添付標準添付
デジタル/ダイヤルデジタルデジタルダイヤルダイヤルダイヤルデジタル
目量(mm)0.010.010.010.010.0010.01
測定力(N)1.81.51.5以下1.521.5
測定データ出力端子ありなしなしなしなしなし

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤルゲージ(標準型)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト