17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書

通常単価(税別)
21,195
税込単価
23,315
通常出荷日:19日目

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。読取りが簡...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    機械式カウンタ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    16~25
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~25
  • 目量 (mm)
    アクセサリ
  • 平面度 (μm)
    デジタル
  • 質量 (g)
    165
  • 測定面
  • 測定子直径 (mm)
    0~25
  • コードNo・符号・パーツNo
    250-301
  • フレーム深さ (mm)
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • ステム形状
    ストレート
  • 目盛仕様
    正目盛
  • 測定面形状
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±2

型番:

MHN1-25K2-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHN1-25K2-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
機械式カウンタ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
目量(mm)
アクセサリ
平面度(μm)
デジタル
質量(g)
165
測定面
測定子直径(mm)
0~25
コードNo・符号・パーツNo
250-301
フレーム深さ(mm)
測定面
超硬合金チップ
ステム形状
ストレート
目盛仕様
正目盛
測定面形状
最大許容誤差JMPE(μm)
±2
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHN1-25K2-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,195
( 23,315 )
19日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。読取りが簡単な、カウンタ付マイクロメータヘッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書の型番MHN1-25K2-KOUSEIのページです。 型番MHN1-25K2-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータヘッド(高機能形) MHN-Kシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格21,19513,113 -47,20517,131 -14,64311,745
通常出荷日19日目19日目〜26日目26日目26日目4日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式機械式カウンタアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)16~2516~25~15~15~15~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト