ツール用品技術窓口

マイクロメータヘッド(高機能形) MHQシリーズ 本体+校正文書

通常単価(税別)
62,325
税込単価
68,558
通常出荷日:19日目

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。大径シンブ...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    26~50
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 測定範囲 (mm)
    0~50
  • 目量 (mm)
    アクセサリ
  • 平面度 (μm)
    デジタル
  • 質量 (g)
    300
  • 測定面
  • 測定子直径 (mm)
    0~25
  • コードNo・符号・パーツNo
    197-101
  • フレーム深さ (mm)
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • ステム形状
    ストレート
  • スピンドル
    ピッチ:1mm
  • 目盛仕様
    正逆目盛
  • 測定面形状
  • 最大許容誤差JMPE (μm)
    ±5

型番:

MHQ-50-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHQ-50-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
26~50
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~50
目量(mm)
アクセサリ
平面度(μm)
デジタル
質量(g)
300
測定面
測定子直径(mm)
0~25
コードNo・符号・パーツNo
197-101
フレーム深さ(mm)
測定面
超硬合金チップ
ステム形状
ストレート
スピンドル
ピッチ:1mm
目盛仕様
正逆目盛
測定面形状
最大許容誤差JMPE(μm)
±5

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHQ-50-KOUSEI
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
62,325
( 68,558 )
19日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。大径シンブルを採用した、スピンドル直進タイプのマイクロメータヘッドです。スピンドルを固定した状態でシンブルを自由に回転できますので、シンブルのセロ調整が任意の位置でセットできます。2重スピンドルの作動機構により、シンブル1回転でスピンドルが1mm移動します。(標準品は0.5mm)

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHQシリーズ 本体+校正文書の型番MHQ-50-KOUSEIのページです。 型番MHQ-50-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
マイクロメータヘッド(高機能形) MHQシリーズ 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータヘッド(高機能形) MHQシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格62,32547,20517,131 -13,113 -14,64311,745
通常出荷日19日目26日目26日目19日目〜26日目4日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)26~50~15~1516~25~15~15
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト