17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書

通常単価(税別)
47,205
税込単価
51,926
通常出荷日:26日目

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。極微動ので...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    マイクロメータヘッド
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    ~15
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    アクセサリ
  • 測定面
  • フレーム深さ (mm)
  • ステム形状
    ナット付
  • スピンドル
    直進式
  • 目盛仕様
    正目盛
  • 測定面形状

型番:

MHF2-2.5-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MHF2-2.5-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
マイクロメータヘッド
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
~15
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~2.5
器差(μm)
-
目量(mm)
アクセサリ
質量(g)
150
測定面
コードNo・符号・パーツNo
110-101
フレーム深さ(mm)
測定面
超硬合金チップ
ステム形状
ナット付
スピンドル
直進式
目盛仕様
正目盛
測定面形状
トラスココード
-
最大許容誤差JMPE(μm)
広範囲:±5/狭範囲:±1.5
仕様
-
-
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 質量(g)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 測定面

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
MHF2-2.5-KOUSEI

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

質量

(g)

コードNo・符号・パーツNo

測定面

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

仕様

最小発注数量
0~2.5
-
150
110-101
超硬合金チップ
-
広範囲:±5/狭範囲:±1.5
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
47,205
( 51,926 )
26日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。極微動のできるマイクロメータヘッドです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書の型番MHF2-2.5-KOUSEIのページです。 型番MHF2-2.5-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHTシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHC/MHT
148シリーズ マイクロメータヘッド(高機能形) MHS/MHT(ミツトヨ品番)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格47,20517,131 -13,113 -14,64311,74510,368 -
通常出荷日26日目26日目19日目〜26日目4日目4日目
校正証明書
種類マイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド
表示方式アナログアナログアナログアナログアナログアナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)~15~1516~25~15~15~15
防水機能
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト