17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
26,955
税込単価
29,651
通常出荷日:26日目

アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。定圧装置...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 最小表示量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    スピンドル測定面:0.6/アンビル側ベース:2
  • 定圧装置
  • 平行度 (μm)
    3

型番:

ACM-25-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ACM-25-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
16~25
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
0~25
最小表示量(mm)
0.01
器差(μm)
-
平面度(μm)
スピンドル測定面:0.6/アンビル側ベース:2
定圧装置
コードNo・符号・パーツNo
117-101
平行度(μm)
3
-
-

絞り込み条件

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数
型番
ACM-25-KOUSEI

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

コードNo・符号・パーツNo

最小発注数量
16~25
0~25
-
117-101
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
26,955
( 29,651 )
26日目

詳細情報

基本情報

アンビル部に各種の替測定子(V測定子、棒状測定子)を取付けて、外側管厚、鋲頭の測定ができます。定圧装置付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番ACM-25-KOUSEIのページです。 型番ACM-25-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ユニマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
リミットマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
スナップメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格26,95515,705 -28,215 -47,205 -90,333 -94,383 -
通常出荷日26日目26日目19日目〜26日目19日目〜26日目
校正証明書
種類特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログアナログダイヤルダイヤル
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト