直進式ブレードマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

直進式ブレードマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
通常単価:
26,727円~
通常出荷日:
お見積り

測定面がブレードタイプで、丸物の細溝の径などを簡単に正確に測定できます。スピンドルは直進式。定圧装置付。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

PDF

型番

18 の型番候補があります候補を表示

 
型番
BLM-25-KOUSEI
BLM-25/.4T-KOUSEI
BLM-25W-KOUSEI
BLM-25W/.4T-KOUSEI
BLM-50-KOUSEI
BLM-50W-KOUSEI
BLM-50W/.4T-KOUSEI
BLM-55QM-KOUSEI
BLM-75-KOUSEI
BLM-100-KOUSEI
BLM-125-KOUSEI
BLM-150-KOUSEI
BLM-175-KOUSEI
BLM-200-KOUSEI
BLM-225-KOUSEI
BLM-250-KOUSEI
BLM-275-KOUSEI
BLM-300-KOUSEI
型番通常単価最小発注数量スライド値引通常
出荷日
表示方式 最大測定長(範囲選択)
(mm)
防水機能 測定データ出力端子 有無 測定範囲
(mm)
最小表示量
(mm)
平面度
(μm)
コードNo・符号・パーツNo 測定面 詳細タイプ トラスココード IP保護等級 量子誤差 サイズa
(mm)
サイズb
(mm)
サイズc
(mm)
サイズL
(mm)
電源

26,727円

1個

お見積り

アナログ16~250~250.013122-101-Aタイプ105-3345--157.83255-

28,128円

1個

お見積り

アナログ16~250~250.013122-111-Bタイプ--------

32,825円

1個

お見積り

アナログ16~250~250.013122-161超硬合金チップCタイプ423-6211-------

33,074円

1個

お見積り

アナログ16~250~250.013122-141超硬合金チップDタイプ105-3396-------

28,788円

1個

お見積り

アナログ26~5025~500.013122-102-Aタイプ105-3353--14.512.24979.8-

39,691円

1個

お見積り

アナログ26~5025~500.013122-162超硬合金チップCタイプ423-6238-------

40,456円

1個

お見積り

アナログ26~5025~500.013122-142超硬合金チップDタイプ--------

43,939円

1個

お見積り

デジタル51~10025~550.0013422-412-Aタイプ-IP54±1カウント含まず13.510.34784.8ボタン形酸化銀電池(SR44 No.938882) 1個

30,190円

1個

お見積り

アナログ51~10050~750.013122-103-Aタイプ105-3361--14.514.660104.8-

31,754円

1個

お見積り

アナログ51~10075~1000.01(3+最大測定長/100)(端数切上げ)122-104-Aタイプ105-3370--17.51779132.8-

35,133円

1個

お見積り

アナログ101~200100~1250.01(3+最大測定長/100)(端数切上げ)122-105-Aタイプ423-6173--17.91994158.2-

39,861円

1個

お見積り

アナログ101~200125~1500.01(3+最大測定長/100)(端数切上げ)122-106-Aタイプ423-6181--18.320106183.6-

43,428円

1個

お見積り

アナログ101~200150~1750.01(3+最大測定長/100)(端数切上げ)122-107-Aタイプ423-6190--18.519118208.8-

46,827円

1個

お見積り

アナログ101~200175~2000.01(3+最大測定長/100)(端数切上げ)122-108-Aタイプ423-6203--18.917130234.2-

51,831円

1個

お見積り

アナログ201~500200~2250.01(3+最大測定長/100)(端数切上げ)122-109-Aタイプ---17.718143258-

56,757円

1個

お見積り

アナログ201~500225~2500.01(3+最大測定長/100)(端数切上げ)122-110-Aタイプ---18.718156284-

61,172円

1個

お見積り

アナログ201~500250~2750.01(3+最大測定長/100)(端数切上げ)122-115-Aタイプ---18.718169309-

65,929円

1個

お見積り

アナログ201~500275~3000.01(3+最大測定長/100)(端数切上げ)122-116-Aタイプ---18.718181334-

Loading...

  1. 1

基本情報

校正証明書 種類 特殊マイクロメータ 器差(μm) ±(2+最大測定長/75)(端数切上げ)
スピンドル 直進式 定圧装置

直進式ブレードマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

このカテゴリにはこんな商品もあります!

よく一緒に購入されている商品

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口
Tel:0120-343-607
受付時間:8:00~20:00(日曜日・年末年始は除く)

チャットでのご相談も受け付けております。

受付時間: 平日 9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)