17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
27,22546,035
税込単価
29,94850,639
通常出荷日:26日目

鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面の3種類があります。定圧装...

詳細を確認
未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 測定面

  • コードNo・符号・パーツNo

  • フレーム深さ(mm)

  • 測定面形状

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

測定面

コードNo・符号・パーツNo

フレーム深さ

(mm)

測定面形状

最大許容誤差JMPE

(μm)

付属品

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズd

(mm)

サイズe

(mm)

サイズf

(mm)

サイズg

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
-
平面
118-101
100
平面
±4
-
110
27.5
2.8
φ18
φ6.35
14.5
39
30.3
1個
16~25
0~25
-
平面
118-102
150
平面
±4
-
160
27.5
2.8
φ18
φ6.35
14.5
48
30.3
1個
16~25
0~25
-
平面
118-103
300
平面
±5
横置きスタンド
330
35
3.5
φ21
φ8
28
84
38.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
27,225
( 29,948 )
26日目
27,945
( 30,740 )
26日目
46,035
( 50,639 )
26日目

詳細情報

基本情報

鋼板の厚み測定用です。測定面は超硬合金チップ付。測定面形状には、平面、片球面の3種類があります。定圧装置付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
U字形鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
目盛板付鋼板マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格27,225-15,705 -94,383 -39,28521,015 -28,215 -
通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目19日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータ標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式アナログアナログダイヤルダイヤル機械式カウンタアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト