17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ本体+校正文書

通常単価(税別)
256,215
税込単価
281,837
通常出荷日:19日目

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。フレームに...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 種類
    特殊マイクロメータ
  • 表示方式
    アナログ
  • 最大測定長(範囲選択) (mm)
    201~500
  • 防水機能
  • 測定データ出力端子 有無
  • 目量 (mm)
    0.01
  • 平面度 (μm)
    1.3
  • 定圧装置
  • 測定面
    超硬合金チップ
  • 平行度 (μm)
    (2+最大測定長/100)(端数切捨て)
  • 仕様
    ワークストッパ付
  • マイクロメータヘッドのストローク (mm)
    50

型番:

OMS1-1100P-KOUSEI
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

OMS1-1100P-KOUSEIの仕様・寸法情報

校正証明書
種類
特殊マイクロメータ
表示方式
アナログ
最大測定長(範囲選択)(mm)
201~500
防水機能
測定データ出力端子 有無
測定範囲(mm)
1000~1100
器差(μm)
-
目量(mm)
0.01
平面度(μm)
1.3
定圧装置
商品タイプ
100mとび
測定面
超硬合金チップ
コードNo・符号・パーツNo
105-408
平行度(μm)
(2+最大測定長/100)(端数切捨て)
仕様
ワークストッパ付
基準棒(本)
2
基準棒(内訳)
MB-1000, 1050 各1
マイクロメータヘッドのストローク(mm)
50
伸測カラー(本)
1(50mm)
サイズa(mm)
-
サイズL(mm)
-

絞り込み条件

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 商品タイプ

  • コードNo・符号・パーツNo

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数
型番
OMS1-1100P-KOUSEI

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

商品タイプ

コードNo・符号・パーツNo

基準棒

(本)

基準棒(内訳)

伸測カラー

(本)

サイズa

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
1000~1100
-
100mとび
105-408
2
MB-1000, 1050 各1
1(50mm)
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
256,215
( 281,837 )
19日目

詳細情報

基本情報

・このシリーズの商品は、本体+校正証明書、検査成績書、トレーサビリティ体系図が付いています。フレームに角パイプと丸パイプを組合わせた構造を採用、軽量で強度的にすぐれた大形マイクロメータです。1個のアンビルの取付位置をスライドさせて、測定範囲を広くすることができます。マイクロメータヘッドのストローク:50mm。ワークストッパ付。測定面は超硬合金チップ付。定圧装置付。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ本体+校正文書の型番OMS1-1100P-KOUSEIのページです。 型番OMS1-1100P-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ本体+校正文書のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
軽量パイプフレームスライドアンビル式外側マイクロメータ本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHNシリーズ 本体+校正文書
マイクロメータヘッド(標準形)MHMシリーズ 本体+校正文書
直進式デジマチックミクロンマイクロメーター(ミツトヨ品番、校正文書付)
マイクロメータヘッド(高機能形) MHFシリーズ 本体+校正文書
293シリーズ クーラントプルーフマイクロメータ MDC-25~100(ミツトヨ品番、校正文書付)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格256,21513,113 -14,64350,44547,20529,205 -
通常出荷日19日目19日目〜26日目26日目26日目26日目〜
校正証明書
種類特殊マイクロメータマイクロメータヘッドマイクロメータヘッド特殊マイクロメータマイクロメータヘッド標準マイクロメータ
表示方式アナログアナログアナログデジタルアナログデジタル
最大測定長(範囲選択)(mm)201~50016~25~1516~25~15-
防水機能

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング