17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
21,01529,295
税込単価
23,11732,225
通常出荷日:26日目

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読み取れます。0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読み...

詳細を確認
未確定 7 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:6 項目の仕様が未選択です

  • 最大測定長(範囲選択)(mm)

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(μm)

  • 目量(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • 最大許容誤差JMPE(μm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

最大測定長(範囲選択)

(mm)

測定範囲

(mm)

器差

(μm)

目量

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

最大許容誤差JMPE

(μm)

サイズa

(mm)

サイズb

(mm)

サイズc

(mm)

サイズL

(mm)

最小発注数量
16~25
0~25
-
0.01
193-101
108-5786
±2
2.5
5
26
30
1個
26~50
25~50
-
0.01
193-102
108-5794
±2
2
8
32
55
1個
51~100
50~75
-
0.01
193-103
108-5808
±2
2
9
45
80
1個
51~100
75~100
-
0.01
193-104
311-3302
±3
2
9
57
105
1個
16~25
0~25
-
0.001(バーニヤ付)
193-111
108-6294
±2
-
-
-
-
1個
26~50
25~50
-
0.001(バーニヤ付)
193-112
108-6308
±2
-
-
-
-
1個
51~100
75~100
-
0.001(バーニヤ付)
193-114
423-6904
±3
-
-
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
21,015
( 23,117 )
26日目
23,715
( 26,087 )
26日目
26,595
( 29,255 )
26日目
28,575
( 31,433 )
26日目
21,645
( 23,810 )
26日目
24,615
( 27,077 )
26日目
29,295
( 32,225 )
26日目

詳細情報

基本情報

読取りに誤差がありません。カウンタで素早く読み取れます。
0.01mmまでカウンタの明瞭な数字で楽に読み取れます。
測定面は超硬合金チップ付
定圧装置付

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
4平均満足度:4.01件のレビュー
検査
4
満足度:4.0
部品加工の場合は 必ず測定結果が必要なので こちら使用して検査します
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カウント外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
標準外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
キャリパー形外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
指示マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
ハブマイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
替アンビル式外側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ
通常価格21,015-15,705 -41,355 -94,383 -28,215 -45,243 -
通常出荷日26日目26日目19日目〜26日目19日目〜19日目〜
校正証明書
種類標準マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ標準マイクロメータ特殊マイクロメータ特殊マイクロメータ
表示方式機械式カウンタアナログアナログダイヤルアナログアナログ
防水機能
測定データ出力端子 有無

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクロメーターカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト