17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
16,443200,826特別価格
税込単価
18,087220,909特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目~39日目

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダゲージなどの基点確認に使用します。

  • 校正証明書
未確定 55 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 商品タイプ

  • 呼び寸法φd(mm)

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 39日以内

型番リスト

表示件数

商品タイプ

呼び寸法φd

(mm)

外径φD

(mm)

外径2φE

(mm)

高さT

(mm)

形状

寸法許容差

(μm)

刻印値の不確かさ

(μm)

真円度/円筒度

(μm)

端面からの距離H

(mm)

精度保証範囲K

(mm)

最小発注数量
鋼製
8
32
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
鋼製
10
32
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
鋼製
25
53
-
15
A
±10
±1.5
1
3.2
8.6
1個
鋼製
35
71
-
15
A
±10
±1.5
1
3.2
8.6
1個
鋼製
50
85
-
20
A
±20
±1.5
1
3.7
12.6
1個
鋼製
70
112
-
20
A
±20
±1.5
1.5
3.7
12.6
1個
鋼製
90
140
-
25
A
±20
±1.5
1.5
4.2
16.6
1個
鋼製
16
45
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
鋼製
45
85
-
15
A
±10
±1.5
1
3.7
7.6
1個
鋼製
4
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
5
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
2.5
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
1
20
-
4
A
±10
±1.5
1
1.6
0.8
1個
鋼製
1.1
20
-
4
A
±10
±1.5
1
1.6
0.8
1個
鋼製
1.2
20
-
4
A
±10
±1.5
1
1.6
0.8
1個
鋼製
1.3
20
-
4
A
±10
±1.5
1
1.6
0.8
1個
鋼製
1.4
20
-
4
A
±10
±1.5
1
1.6
0.8
1個
鋼製
1.75
25
-
5
A
±10
±1.5
1
1.6
1.8
1個
鋼製
2
25
-
5
A
±10
±1.5
1
1.6
1.8
1個
鋼製
2.25
25
-
5
A
±10
±1.5
1
1.6
1.8
1個
鋼製
3
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
3.25
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
3.5
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
3.75
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
4.5
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
5.5
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
6
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
6.5
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
7
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
鋼製
12
32
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
鋼製
20
45
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
鋼製
30
71
-
15
A
±10
±1.5
1
3.2
8.6
1個
鋼製
40
71
-
15
A
±10
±1.5
1
3.2
8.6
1個
鋼製
60
112
-
20
A
±20
±1.5
1
3.7
12.6
1個
鋼製
80
125
-
25
A
±20
±1.5
1.5
4.2
16.6
1個
鋼製
100
160
-
25
A
±20
±1.5
2
4.2
16.6
1個
鋼製
125
210
168
38.1(25.4)
B
±20
±2.5
2
5.3
27.5
1個
鋼製
175
260
215
38.1(25.4)
B
±20
±2.5
2.5
5.3
27.5
1個
鋼製
200
311
244
38.1(25.4)
B
±20
±2.5
2.5
5.3
27.5
1個
鋼製
225
337
264
38.1(25.4)
B
±20
±2.5
2.5
5.3
27.5
1個
鋼製
275
413
321
38.1(25.4)
B
±20
±2.5
3
5.3
27.5
1個
鋼製
62
112
-
20
A
±20
±1.5
1.5
3.7
12.6
1個
鋼製
75
125
-
25
A
±20
±1.5
1.5
4.2
16.6
1個
鋼製
87
140
-
25
A
±20
±1.5
1.5
4.2
16.6
1個
セラミックス製
6
25
-
7
A
±10
±1.5
1
1.7
3.6
1個
セラミックス製
8
32
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
セラミックス製
10
32
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
セラミックス製
12
32
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
セラミックス製
16
45
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
セラミックス製
20
45
-
10
A
±10
±1.5
1
2
6
1個
セラミックス製
25
53
-
15
A
±10
±1.5
1
3.2
8.6
1個
セラミックス製
30
71
-
15
A
±10
±1.5
1
3.2
8.6
1個
セラミックス製
35
71
-
15
A
±10
±1.5
1
3.2
8.6
1個
セラミックス製
40
71
-
15
A
±10
±1.5
1
3.2
8.6
1個
セラミックス製
45
85
-
15
A
±10
±1.5
1
3.2
8.6
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
18,963
( 20,859 )
39日目
19,593
( 21,552 )
39日目
22,923
( 25,215 )
39日目
24,003
( 26,403 )
39日目
30,753
( 33,828 )
39日目
38,232
( 42,055 )
39日目
44,082
( 48,490 )
39日目
20,493
( 22,542 )
39日目
26,343
( 28,977 )
39日目
17,613
( 19,374 )
39日目
17,613
( 19,374 )
39日目
17,073
( 18,780 )
19日目
16,443
( 18,087 )
19日目
16,443
( 18,087 )
19日目
16,443
( 18,087 )
19日目
16,443
( 18,087 )
39日目
16,443
( 18,087 )
39日目
17,433
( 19,176 )
19日目
17,433
( 19,176 )
39日目
17,073
( 18,780 )
19日目
17,613
( 19,374 )
39日目
17,613
( 19,374 )
39日目
17,613
( 19,374 )
39日目
17,613
( 19,374 )
19日目
17,613
( 19,374 )
19日目
17,613
( 19,374 )
19日目
18,153
( 19,968 )
39日目
18,153
( 19,968 )
19日目
18,153
( 19,968 )
39日目
20,043
( 22,047 )
39日目
21,663
( 23,829 )
39日目
23,373
( 25,710 )
39日目
25,263
( 27,789 )
39日目
35,082
( 38,590 )
39日目
41,202
( 45,322 )
19日目
47,232
( 51,955 )
19日目
92,736
( 102,010 )
19日目
112,626
( 123,889 )
19日目
139,626134,236
( 147,660 )
19日目
160,326153,736
( 169,110 )
19日目
200,826191,909
( 211,100 )
19日目
36,522
( 40,174 )
39日目
39,942
( 43,936 )
19日目
43,002
( 47,302 )
19日目
26,793
( 29,472 )
39日目
28,053
( 30,858 )
39日目
29,313
( 32,244 )
39日目
30,483
( 33,531 )
39日目
31,833
( 35,016 )
39日目
33,183
( 36,501 )
19日目
34,443
( 37,887 )
39日目
36,963
( 40,659 )
39日目
38,223
( 42,045 )
39日目
39,663
( 43,629 )
19日目
42,093
( 46,302 )
39日目

詳細情報

基本情報

内側マイクロメータ、ホールテスト、ボアマチック及びシリンダゲージなどの基点確認に使用します。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
デジタルシリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
標準シリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格16,443-29,205 -41,085 -38,267 -35,669 -18,906 -
通常出荷日19日目〜22日目〜26日目10日目11日目11日目
校正証明書
よく一緒に購入される商品

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト