17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
88,650601,830特別価格
税込単価
97,515662,013特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。・測定面超硬...

詳細を確認
  • 校正証明書
  • 補足説明
    測定面:超硬合金チップ付
未確定 4 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • 商品タイプ

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

商品タイプ

最小表示値

(mm)

器差

(μm)

量子化誤差

電源

マイクロメータヘッドのストローク

(mm)

保護等級

ロッド/パイプ本数

機能

本体

(mm)

最小発注数量
100~1700
139-176
アナログ
0.01
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
25
-
7本(25、50、100、200、400、400、400mm)
-
100~125
1個
100~2100
139-177
アナログ
0.01
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
25
-
8本(25、50、100、200、400、400、400、400mm)
-
100~125
1個
1000~5000
140-160
アナログ
0.01
±(7+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
50
-
8本(50、100、100、200、500、1000、1000、1000mm)
-
1000~1050
1個
100~900
139-174
アナログ
0.01
±(3+パイプの本数+最大測定長/50)(端数切上げ)
-
-
25
-
5本(25、50、100、200、400mm)
-
100~125
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
121,680
( 133,848 )
19日目
137,970
( 151,767 )
26日目
601,830579,682
( 637,650 )
26日目
88,650
( 97,515 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・1個の本体に数本の「つぎたしパイプ」を組み合わせて、広範囲の内側測定ができます。
・測定面超硬合金チップ付
・基点調整のための基準ゲージが別途、必要です。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
つぎたしパイプ形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
デジマチックホールテスト 三点式内側マイクロメータ/本体、検査成績書・商品別トレーサビリティ体系図付
キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
通常価格88,650-104,715 -41,085 -29,205 -16,443 -38,267 -
通常出荷日19日目〜26日目26日目22日目〜19日目〜10日目
校正証明書
補足説明測定面:超硬合金チップ付測定面:チタンコーティング----

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト