17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
27,765
税込単価
30,542
通常出荷日:26日目

不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。ノギス一覧 ノギスの使い方を見る

詳細を確認

    ご注意

    • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

    型番:

    NT12-15-KOUSEI
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    NT12-15-KOUSEIの仕様・寸法情報

    種類
    ポイントノギス
    表示方式
    アナログ(バーニヤ)
    最大測定長(mm)
    150
    最小読取値(mm)
    0.05
    校正証明書
    あり
    ソーラーパネル
    なし
    デプスバー
    あり
    測定データ出力端子
    なし
    右勝手・左勝手
    右勝手
    最大許容誤差 EMPE(mm)
    ±0.05
    最大許容誤差 SMPE(mm)
    ±0.07
    商品コード
    536-121

    絞り込み条件

    • 種類

    • 表示方式

    • 最大測定長(mm)

    • 最小読取値(mm)

    • 校正証明書

    • ソーラーパネル

    • デプスバー

    • 測定データ出力端子

    • 右勝手・左勝手

    • 最大許容誤差 EMPE(mm)

    • 最大許容誤差 SMPE(mm)

    • 商品コード

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 26日以内

    型番リスト

    表示件数
    型番
    NT12-15-KOUSEI

    種類

    表示方式

    最大測定長

    (mm)

    最小読取値

    (mm)

    校正証明書

    ソーラーパネル

    デプスバー

    測定データ出力端子

    右勝手・左勝手

    最大許容誤差 EMPE

    (mm)

    最大許容誤差 SMPE

    (mm)

    商品コード

    最小発注数量
    ポイントノギス
    アナログ(バーニヤ)
    150
    0.05
    あり
    なし
    あり
    なし
    右勝手
    ±0.05
    ±0.07
    536-121
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    27,765
    ( 30,542 )
    26日目

    詳細情報

    基本情報

    不定形の狭い寸法間の測定などに使用できます。段差測定も可能です。
    ノギス一覧 ノギスの使い方を見る

    ご注意

    • 最大許容誤差 EMPEは外測測定に適用される指示誤差(部分接触面測定誤差)、最大許容誤差 SMPEは外側測定面以外の測定面が使用されている場合の内側測定や深さ測定などの指示誤差(スケールシフト誤差)を表しています。

    商品担当おすすめ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付の型番NT12-15-KOUSEIのページです。 型番NT12-15-KOUSEIに関する仕様情報を記載しております。
    ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ポイントノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
    ネックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
    フックノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
    スイベルノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
    管用ノギス/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
    ノギス デジタルマルチユニットキャリパ(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
    メーカーミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)
    通常価格27,76544,595 -49,095 -41,17535,05554,933
    通常出荷日26日目26日目26日目26日目26日目11日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ノギスカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ツール用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト