17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

※写真はイメージになり、ご選定の型番によって内容や形状が異なる場合がございます。

インジケータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

比較リストに追加いただけるのは最大6件までです。比較リストに追加
販売終了

型番

TI-112H-KOUSEI

2017年09月に販売終了となりました。

推奨代替品はございません。

【特長】
・コンパクトに設計されていますので、深い部分の測定に適しています。
・ステムだけでなく、胴体を締付けて取り付けることもできます。
・外枠にOリングを採用し油、水が侵入しにくい仕様になっています。(防水仕様ではありません)
・クラッチ式(切替レバー付)
・宝石軸受入り
・ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や深い場所の測定が簡単・正確に行えます。
・ミツトヨ独自の新構造で指針の作動はとってもスムーズです。
・用途に合わせて選択していただけるように、縦形、傾斜形、垂直形、横形、ユニバーサル形、ポケット形の6種類を用意しています。

ご注意

  • 画像は代表画像になります
    【販売停止予定のご案内】本商品については2023年3月末の販売停止を予定しています。
    メーカー製造終了品ではなくミスミ取扱停止となり、販売再開予定はございません。
    本件についてのお問合せは本ページ右上「技術窓口」よりチャット・お問合せフォームからお願いします。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

指定中の仕様・寸法情報

校正証明書
標準添付
デジタル/ダイヤル
ダイヤル
目量(mm)
0.002
測定範囲(mm)
0.2
目盛仕様(mm)
0-100-0
測定データ出力端子
なし
測定力 (N)
0.3
戻り誤差(μm)
2
繰返し精密度(μm)
1
測定子材質
超硬
商品コード
513-405
トラスココード
105-4121

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト