17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
19,305130,995
税込単価
21,236144,095
通常出荷日:19日目~26日目

【特長】・一般的深さ測定用のデプスゲージです。・スパンが取付可能です。【測定部材質】ステンレス

詳細を確認
未確定 5 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

各部の名称
デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 関連画像3

外形図

単位:mm
VDS-15、20、30
デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図2
VDS-60、100
デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付 外形図1
型番コードNo.測定範囲
(mm)
最小読取値
(mm)
ベース寸法
(mm)
L
(mm)
器差
(mm)
微動送り
VDS15-KOUSEI527-2011500.05100(厚み6.5)260±0.05なし
VDS20-KOUSEI527-202200100(厚み6.5)310±0.05
VDS30-KOUSEI527-203300100(厚み6.5)410±0.08
VDS60-KOUSEI527-204600250(厚み10)800±0.10
VDS100-KOUSEI527-2051,000250(厚み10)1,200±0.15

注意・禁止事項

ご使用の前に

1. 少量のミクロール(コードNo.207000)を使用して、本尺および摺動部を拭き、基準面は乾いた布で清掃してください。
2. ベースを全行程にわたって動かし、引っ掛かり等がないことを確認してください。その際、バーニヤタイプの本尺はベースから抜けてしまう恐れがありますのでご注意ください。(図1)本尺がベースから抜けてしまった場合は、板バネの確認を行い本尺をベースに差し込みゼロ確認を行ってください。
3. デジマチックタイプの電池は、SR44(コードNo.938882)を使用してください。(図2)
4. 精密定盤などの平面度が保証されている面で、原点を合わせてください。(図3)
5. 微動送り付きのバーニヤタイプは、微動送り装置とベースの間に隙間(送り代)がある状態で送りねじを調整してください。(図4)

デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付  関連画像1

ご使用中

1. しっかリと基準面を測定対象物に密着させた状態で、測定してください。(図5)
2. 目盛の読取りは、正面に視線を置いて視差に注意してください。(図6)

デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付  関連画像2

落下や衝撃等で破損してしまった場合は、そのまま使用せずミツトヨへ修理依頼をお願いいたします。

ご使用後

1. ご使用後は、各部に損傷が無いか確認して乾いた布などで清掃をしてください。
水溶性切削油等が付着する場所でご使用になった場合は、清掃後、必ず防錆処理を行ってください。
2. 保管は、高温や高湿になる場所、ホコリ、オイルミストの多い場所を避けてください。
3. 長期保管される場合は、電池を取り外してください。

メーカー紹介

「測る」のその先へ。
ミツトヨの新しい挑戦が始まっています。

産業のマザーテクノロジーと呼ばれ、世界中のあらゆる製造シーンで必要とされ続けている、精密測定。
現代においては“インダストリー4.0”に象徴される目覚ましい技術革新の波の中で、
工場や製造業そのものの在り方はますます高度化し、精密測定に期待される役割も高まりを見せる一方です。
1934年に創業したミツトヨは、「精密測定で社会に貢献する」を理念としながら、
世界に市場を拡げ、精密測定機器の総合メーカーとしての歩みを重ねてきました。
けれどいま、私たちが挑戦するのは「測る」だけでは終わらない、お客様にとっての「その先」を創り出すソリューションです。
最適な検査環境の開発、自社技術を応用した現場の工程改善、測定データの活用による「止まらない工場」の実現まで。
製造の根幹に携わる存在だからこそ、可能性の広がりは無限です。

絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • 器差(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

器差

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

ベースの長さ ℓ

(mm)

全長 L

(mm)

最小発注数量
0~150
±0.05
527-201
105-2713
100(厚み6.5)
260
1個
0~200
±0.05
527-202
105-2721
100(厚み6.5)
310
1個
0~300
±0.08
527-203
105-2730
100(厚み6.5)
410
1個
0~600
±0.10
527-204
-
250(厚み10)
800
1個
0~1000
±0.15
527-205
-
250(厚み10)
1200
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
19,305
( 21,236 )
26日目
20,115
( 22,127 )
26日目
26,055
( 28,661 )
26日目
83,745
( 92,120 )
26日目
130,995
( 144,095 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・一般的深さ測定用のデプスゲージです。
・スパンが取付可能です。
【測定部材質】ステンレス

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
デプスゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
デプスマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
ギャップキャリパ(フラットベース)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルミニデプスゲージ DMD-25G/本体、検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付
カルマデプスゲージ CDS(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルギャップキャリパ(関節アーム)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカーミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格19,305-17,240 -19,0756,29110,699 -28,249
通常出荷日19日目〜10日目11日目10日目11日目11日目
校正証明書
商品タイプデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージデプスゲージ
表示形式アナログアナログアナログデジタルアナログデジタル
最小表示(mm)0.050.010.050.10.050.01
測定データ出力端子 有無

デプスゲージカテゴリの売れ筋ランキング