17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付

通常単価(税別)
29,20567,545
税込単価
32,12674,300
通常出荷日:22日目~26日目

511シリーズのシリンダーゲージCGタイプダイヤルゲージ、保護カバーは付属しておりません。

詳細を確認
  • 校正証明書
未確定 6 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:3 項目の仕様が未選択です

  • 測定範囲(mm)

  • コードNo・符号・パーツNo

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 22日以内
    • 26日以内

型番リスト

表示件数

測定範囲

(mm)

コードNo・符号・パーツNo

トラスココード

広範囲精度

(μm)

隣接誤差

(μm)

繰り返し精度

(μm)

測定子の有効ストローク

(mm)

標準付属品

アンビル

(本)

換えワッシャ数

(個)

測定力

(N)

ガイド支持力

(N)

最小発注数量
50~150
511-703
363-7000
2
1
0.5
1.6
50mmサブアンビル
11
4
5以下
10以下
1個
100~160
511-704
363-7018
2
1
0.5
1.6
-
13
4
5以下
10以下
1個
160~250
511-705
363-7026
2
1
0.5
1.6
-
6
7
6以下
15以下
1個
250~400
511-706
363-7042
2
1
0.5
1.6
75mmサブアンビル
5
7
6以下
15以下
1個
6~10
511-209
108-7312
5
2
2
0.5
-
9
-
-
-
1個
10~18.5
511-201
108-7321
5
2
2
0.6
-
9
1
-
-
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,205
( 32,126 )
22日目
42,165
( 46,382 )
26日目
54,045
( 59,450 )
26日目
67,545
( 74,300 )
26日目
38,925
( 42,818 )
26日目
33,885
( 37,274 )
22日目

詳細情報

基本情報

511シリーズのシリンダーゲージ
CGタイプ
ダイヤルゲージ、保護カバーは付属しておりません。

>ミスミ測定工具・計測機器校正証明書つき商品はこちらをご覧ください。

校正付きの測定工具、計測機器について商品選定方法と校正付き商品についてご紹介しております。校正付き商品ご注文の際にご確認ください。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
シリンダゲージ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
キャリパー形内側マイクロメータ/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
セットリング/本体、検査成績書・校正証明書・商品別トレーサビリティ体系図付
インサイドマイクロメータ(検査成績書・校正証明書・商品トレーサビリティ体系図付)
標準シリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
デジタルシリンダゲージ(WCDI)(本体/校正証明書/検査成績書/トレーサビリティ体系図付)
メーカーミツトヨミツトヨミツトヨ新潟精機(SK)新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格29,205-41,085 -16,443 -38,267 -18,906 -35,669 -
通常出荷日22日目〜26日目19日目〜10日目11日目11日目
校正証明書

内径測定器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト