17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

使い捨て防塵用マスク 排気弁付きタイプ【5個入り】

通常単価(税別)
4,488
税込単価
4,937
通常出荷日:6日目

【特長】・研磨、研削作業の防じん用に最適です。手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れていま...

詳細を確認

型番:

69115
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (5個入り)

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 69112:頭部掛けタイプ(確実装着)
  • 69115:耳掛けタイプ(簡単装着)

69115の仕様・寸法情報

商品タイプ
マスク本体
商品用途
使い捨て防じん
詳細タイプ
耳掛けタイプ(簡単装着)、排気弁付きタイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
69115
最小発注数量
1パック

5個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,488
( 4,937 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨、研削作業の防じん用に最適です。手軽に使用でき耐久性と安全性、快適性にたいへん優れています。
・鼻あて部フィット調整付き、息苦しさやムレ、メガネの曇りが少ない排気弁付きです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

使い捨て防塵用マスク 排気弁付きタイプの型番69115のページです。 型番69115に関する仕様情報を記載しております。
使い捨て防塵用マスク 排気弁付きタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
使い捨て防塵用マスク 排気弁付きタイプ
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付 No.1732
メッシュタイプ使い捨て式DS2防じんマスク
使い捨て式 防じんマスクDS2 排気弁付・活性炭入り No.1733
使い捨て式防じんマスク"8577"(オイルミスト対応・防臭タイプ)
使い捨て防塵マスク[3コ入り]
メーカーナカニシトーヨーセフティーモルデックストーヨーセフティースリーエムジャパンKTC(京都機械工具)
通常価格4,488649 -6,3558,3905,711 -1,625
通常出荷日6日目5日目1日目4日目1日目6日目
商品タイプマスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体マスク本体
商品用途使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん使い捨て防じん
詳細タイプ耳掛けタイプ(簡単装着)、排気弁付きタイプ-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

使い捨て式防じんマスクカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト