17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

保護メガネ ゴーグル型

通常単価(税別)
3,609
税込単価
3,970
通常出荷日:5日目

【特長】・研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。

  • 形状
    ゴーグル
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 質量 (g)
    31
  • フレーム
    軟質ビニール
  • レンズ
    ポリカーボネート曇り止め加工、高耐擦傷性能、高衝撃性能、紫外線吸収性能。メガネの上から着用可能。ベルト回転式。

型番:

69102
解除
  • この商品は4個からご注文いただけます。

  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69102の仕様・寸法情報

形状
ゴーグル
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
質量(g)
31
フレーム
軟質ビニール
レンズ
ポリカーボネート曇り止め加工、高耐擦傷性能、高衝撃性能、紫外線吸収性能。メガネの上から着用可能。ベルト回転式。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

型番リスト

表示件数
型番
69102
最小発注数量
4個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,609
( 3,970 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ ゴーグル型の型番69102のページです。 型番69102に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ ゴーグル型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ ゴーグル型
保護メガネ 1眼型
安全ゴーグル
一眼型保護メガネ PRO
安全ゴーグル 保護メガネ MG-277
TRUSCO 一眼型保護メガネ(オーバーグラスタイプ)
メーカーナカニシナカニシミスミ山本光学ミドリ安全トラスコ中山
通常価格3,6093,635785 -2,8113,0312,860
通常出荷日5日目6日目在庫品1日目1日目1日目1日目
形状ゴーグル一眼型メガネゴーグル一眼型メガネゴーグル一眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISENJISJISJIS
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング