17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

保護メガネ 1眼型

通常単価(税別)
3,635
税込単価
3,999
通常出荷日:6日目

【特長】・研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。

  • 形状
    一眼型メガネ
  • 用途
    防塵
  • 規格
    JIS
  • 曇り止め
  • UVカット
  • 耐静電性
  • 傷防止
  • レンズ交換
  • 質量 (g)
    43
  • フレーム
    プラスチック
  • レンズ
    ポリカーボネート曇り止め加工、高耐擦傷性能、高衝撃性能、紫外線吸収性能。メガネの上から着用可能。

型番:

69101
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

69101の仕様・寸法情報

形状
一眼型メガネ
用途
防塵
規格
JIS
曇り止め
UVカット
耐静電性
傷防止
レンズ交換
質量(g)
43
フレーム
プラスチック
レンズ
ポリカーボネート曇り止め加工、高耐擦傷性能、高衝撃性能、紫外線吸収性能。メガネの上から着用可能。
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
69101
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,635
( 3,999 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨、研削作業において飛来物による危険から目を保護します。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

保護メガネ 1眼型の型番69101のページです。 型番69101に関する仕様情報を記載しております。
保護メガネ 1眼型のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
保護メガネ 1眼型
二眼型保護メガネ VD-201
二眼型保護メガネ MP-842
二眼型セーフティグラス
二眼型保護メガネ TSG-7128
二眼型保護メガネ TSG-9114
メーカーナカニシミドリ安全ミドリ安全山本光学トラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,6353,2723,0713,018 -2,4952,339
通常出荷日6日目1日目1日目1日目在庫品1日目1日目
形状一眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ二眼型メガネ
用途防塵防塵防塵防塵防塵防塵
規格JISJISANSIJISANSIANSI
曇り止め
UVカット

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング