17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

フェイスシールド 曲面タイプ

通常単価(税別)
7,609
税込単価
8,370
通常出荷日:6日目

【特長】・研磨、研削作業において顔面全体を飛来物から保護します。

  • 形状
    防災面
  • 用途
    防塵
  • 商品タイプ
    本体
  • 曇り止め
  • 傷防止
  • UVカット
  • 耐静電性
  • レンズ交換
  • 詳細タイプ
    帽子タイプ

型番:

69105
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

製品特長・仕様

型番レンズキャップ部重さ
69105アクリル樹脂塩ビ曲面レンズ、マジックテープバンド固定144g

69105の仕様・寸法情報

形状
防災面
用途
防塵
商品タイプ
本体
曇り止め
傷防止
UVカット
耐静電性
レンズ交換
詳細タイプ
帽子タイプ
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 6日以内

型番リスト

表示件数
型番
69105
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,609
( 8,370 )
6日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨、研削作業において顔面全体を飛来物から保護します。

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

フェイスシールド 曲面タイプの型番69105のページです。 型番69105に関する仕様情報を記載しております。
フェイスシールド 曲面タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
フェイスシールド 曲面タイプ
フェイスシールド
フェイスシールド 平面タイプ
HC フェイスシールド
フェイスシールド YF-370
フェイスシールド(本体・ブラケット)
メーカーナカニシ西敬ナカニシ橋本クロスアズワンアズワン
通常価格7,6095748,10320,6057,0892,000 -
通常出荷日6日目1日目5日目6日目1日目1日目
形状防災面-防災面防災面防災面防災面
用途防塵-防塵---
商品タイプ本体-本体本体本体本体
曇り止め----
傷防止----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

防災面・フェイスガードカテゴリの売れ筋ランキング