17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 3日以内

ダイヤモンドベルト ハードタイプ【3個入り】

通常単価(税別)
7,900
税込単価
8,690
通常出荷日:1日目~3日目

【特長】・耐摩耗性と耐久性に優れ、安定した仕上げ加工面を保持できます。【用途】・超硬、焼き入れ鋼、金型...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

最小発注数量
80
833-8434
1パック

3個入り

240
833-8435
1パック

3個入り

320
833-8436
1パック

3個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,900
( 8,690 )
1日目
7,900
( 8,690 )
1日目
7,900
( 8,690 )
3日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐摩耗性と耐久性に優れ、安定した仕上げ加工面を保持できます。
【用途】
・超硬、焼き入れ鋼、金型鋼、特殊鋼からセラミックス、FRP、カーボン繊維、ガラス石材、難削材等の高能率加工に適しています。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ダイヤモンドベルト ハードタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ダイヤモンドベルト ハードタイプ
ダイヤモンドベルトセット ソフトタイプ
ダイヤモンドベルト
KGS ダイヤモンドベルト
ダイヤモンドベルトセット
KGS研削研磨用ダイヤモンドベルト(20×520mm)
メーカーナカニシナカニシナカニシサンゴバンナカニシサンゴバン
通常価格7,9008,8307,9009,31910,3939,319 -
通常出荷日1日目〜1日目5日目4日目1日目1日目〜
幅(mm)88820820
長さ(mm)300300300520300520
使用工具ベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダーベルトサンダー
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ベルト研磨材カテゴリの売れ筋ランキング