17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

ポリサンド

通常単価(税別)
3,600
税込単価
3,960
通常出荷日:1日目

【特長】・研磨布を重ね接着固定した、高速回転用サンドディスクです。

  • 無負荷回転数 (rpm)
    23000
  • 本体・関連商品
    関連商品
  • 詳細タイプ
    ポリサンド
  • 径 (mm)
    最大外径:φ30
  • 寸法 (mm)
    M7×0.75(ネジ径)
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:2 項目の仕様が未選択です

  • 粒度(#)

  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数

粒度(#)

トラスココード

最小発注数量
120
833-8422
1個
400
833-8423
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,600
( 3,960 )
1日目
3,600
( 3,960 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・研磨布を重ね接着固定した、高速回転用サンドディスクです。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリサンドのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ポリサンド
ポリサンド アソートセット
インパルス専用 カップゴム砥石
プレストII用配管用ホース 2m(φ6.0)
プレストII用タービンホース 2m(φ5.1)
エアグラインダー“スーパーカットインパルス”(超精密タイプ)インパルス用ゴムパット
メーカーナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシナカニシ
通常価格3,6003,3764,4082,9342,9342,301
通常出荷日1日目5日目1日目9日目9日目1日目
無負荷回転数(rpm)230002300023000---
本体・関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品関連商品
詳細タイプポリサンドポリサンド アソートセットカップゴム砥石配管用ホース2m(φ6.0)タービンホース2m(φ5.1)インパルス用ゴムパット
径(mm)最大外径:φ30最大外径:φ30最大外径:φ30φ6.0φ5.130
寸法(mm)M7×0.75(ネジ径)M7×0.75(ネジ径)6(厚)、M7×0.75(ネジ径)---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

マイクログラインダー(空圧)カテゴリの売れ筋ランキング