17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ツール用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。
  • 粒度(#)

    ~mm
  • 砥材

    ~mm
  • 長さ(mm)

    ~mm
  • 幅(mm)

    ~mm
  • 厚み(mm)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内
    • 4日以内

砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ

通常単価(税別)
1,0001,900
税込単価
1,1002,090
通常出荷日:1日目~4日目

ダイヤモンドホイール、CBNホイールのドレッシング、メタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに最適...

詳細を確認
未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

粒度(#)

砥材

長さ

(mm)

(mm)

厚み

(mm)

JANコード

トラスココード

形状

詳細タイプ

最小発注数量
80
GC
75
25
8
4560264467231
833-8173
平板
ハンディータイプ
3個
200
WA
50
7
7
4560264467248
833-8174
ミニ
スティックタイプ
10個
360
GC
50
7
7
4560264467255
833-8175
ミニ
スティックタイプ
10個
200
WA
100
20
15
4560264467262
833-8176
-
スティックタイプ
4個
360
GC
100
20
15
4560264467279
833-8177
-
スティックタイプ
3個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,800
( 1,980 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
1,000
( 1,100 )
1日目
1,700
( 1,870 )
4日目
1,900
( 2,090 )
1日目

詳細情報

基本情報

ダイヤモンドホイール、CBNホイールのドレッシング、メタルボンド、レジンボンドなどのドレッシングに最適です。
【仕様】
・砥材:WA(57531、57541)、GC(57526、57536、57546)

商品情報

製品仕様

型番粒度(#)砥粒サイズ(W×D×H)形状タイプ
5752680GC75×25×8mm平面ハンディータイプ
57531200WA50×7×7mmミニスティックタイプ
57536360GC50×7×7mmミニスティックタイプ
57541200WA100×20×15mm-スティックタイプ
57546360GC100×20×15mm-スティックタイプ

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプのレビュー
4.5平均満足度:4.52件のレビュー
工具類の刃研ぎに使用
4
満足度:4.0
従来、機能しなくなったニッパー等切断具は廃棄し、新しく購入しておりましたが、経費削減の折り、本サイトでハンディータイプの...もっと読む
0人が参考にしています。
鋳鉄の表面削り
5
満足度:5.0
10mm角の特殊なサイズを探してやっと見つけました。材質、粒度も選べます。本来の砥石のドレッサーとしても使ってみたいと思...もっと読む
0人が参考にしています。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
砥石ドレッサ ハンディータイプ・スティックタイプ
砥石ドレッサ
スティック砥石ドレッサー
成形用砥石ドレッサー
ドレッサー砥石  ダイヤ&CBNホイール用
ダイヤブロックドレッサ
メーカーナカニシナカニシミニターミニターミスミナカニシ
通常価格1,000-1,8001,376 -2,4812,900 -26,901
通常出荷日1日目〜1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目
よく一緒に購入される商品

ドレッシングストーン・ダイヤブリックカテゴリの売れ筋ランキング