ツール用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ツルーイング用 インプリドレッサ

型番:

57581
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

57581の仕様・寸法情報

ドレッサータイプ(形状)
インプリドレッサー
全長(mm)
40
径(mm)
11(シャンク径)、8(先端外径)
トラスココード
833-8181
粒度(#)
100
-
-

型番リスト

表示件数
型番
57581
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
6,800
( 7,480 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ダイヤモンド・CBNホイールや一般砥石の研削面の修正に使用します

商品情報

外形図

ツルーイング用 インプリドレッサ 外形図

この商品に近い類似品がありませんでした。

商品担当おすすめ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ツルーイング用 インプリドレッサの型番57581のページです。 型番57581に関する仕様情報を記載しております。
ツルーイング用 インプリドレッサのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ツルーイング用 インプリドレッサ
ツルーイングドレッサ
角柱単石ダイヤモンドドレッサー
天然ダイヤモンドドレッサー 単石タイプ
天然ダイヤモンド 単石ドレッサ
エルエル単石ドレッサ
メーカーナカニシナカニシトラスコ中山クリストンダイヤモンド工業ナカニシノリタケ
通常価格6,80014,23510,133 -3,253 -9,052 -7,253 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜1日目在庫品1日目〜
ドレッサータイプ(形状)インプリドレッサー-単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー単石ドレッサー
全長(mm)4090100100100100
径(mm)11(シャンク径)、8(先端外径)-----
トラスココード833-8181477-2059----
粒度(#)10080----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ダイヤモンドドレッサーカテゴリの売れ筋ランキング